Conectores de batería confiables y de alto rendimiento para computadoras portátiles
Nuestros conectores de batería para computadoras portátiles vienen con cabezales de cinco pines y nuestros conectores de receptáculo de cinco pines tienen un sistema de acople y desacople sencillo. Estos conectores de batería cuentan con contactos únicos con capacidad nominal de siete amperios, un tiempo de subida de 30 °C y una temperatura de funcionamiento de -30 °C a +70 °C. Los contactos de los cabezales son de latón con conexión de soldadura de estaño o plomo doble y níquel en el área de acoplamiento, lo que garantiza la vida útil del sistema y una alta capacidad de acoplamiento y desacoplamiento. Las carcasas se fabrican con materiales termoplásticos para altas temperaturas y tienen una clasificación UL 94V-0; además, vienen con llave izquierda o derecha, así como con configuraciones de montaje sin llave.
Características del producto
Conectores de batería para computadoras
- Acoplamiento multidireccional con ángulos entre 0° y 90°
- Sistema estándar de 5 posiciones
- Solución de interfaz total
- Capacidad de corriente del contacto único: 7 amperios con un tiempo de subida de 30 °C
- Elección de cabezales de montaje vertical o en ángulo recto con carga de polarización izquierda, derecha o sin llave
- Cabezales disponibles para baterías recargables de 7,2, 10,8 y 12,0 voltios
- Conectores de receptáculo con soldadura de cabo o lengüeta
- Sistema de acoplamiento y desacoplamiento de la batería amigable para el consumidor
- Reducción del tiempo del ciclo de diseño
- Reducción de los costos generales
-30 °C
Clasificación de temperatura de funcionamiento baja
+70 °C
Clasificación de temperatura de funcionamiento alta
Aplicaciones selectas
Conectores de batería para computadoras
- Dispositivos ultraportátiles
- Computadoras portátiles
Conectores de receptáculo con montaje directo
Lengüeta o conexión de soldadura
Nuestros conectores de receptáculo con montaje directo están diseñados para un acople seguro en el compartimento del grupo de baterías. Se ofrecen en una selección de versiones con soldadura de cabo o lengüeta para el montaje en la placa de circuito impreso. Las carcasas se fabrican con materiales termoplásticos de alto impacto con clasificación UL 94V-0 y se ofrecen opciones de alta temperatura para placas con soldadura de cabo. Los sistemas de interconexión de baterías de TE proporcionan acoplamiento de dirección variable y carga de polarización de voltaje o factor de forma para una operación segura y sencilla.
A medida que el tamaño de los equipos móviles se reduce y el espacio para los grupos de baterías sigue disminuyendo, la necesidad de encontrar un equilibrio entre las capacidades de conducción de corriente, la provisión garantizada de amperios más altos y la posibilidad de brindar tiempos de carga más rápidos se torna cada vez más importante. TE ofrece una gama de soluciones de interconexión para grupos de baterías diseñadas no solo con contactos de 2,0 mm a 2,5 mm en la línea central, sino también para diversas opciones de posicionamiento. Esta cartera de productos ofrece compatibilidad con los diversos requisitos de los ingenieros de diseño y proporciona todo lo necesario para obtener conexiones confiables entre una placa de circuito impreso (PCB) principal y un grupo de baterías. Los cabezales sin llave se diseñaron para reducir al mínimo los requisitos de espacio de la placa; por su parte, requieren que el fabricante de la batería proporcione una llave de selección de voltaje en el compartimiento del grupo de baterías. Los cabezales sin llave ofrecen compatibilidad con los tres tipos de voltaje de los grupos de baterías.