Conectores de baterías

Industrias

Conectores de baterías

Introducción a las configuraciones y la terminología de los conectores de batería.

A medida que el tamaño de los equipos móviles se reduce y afecta el espacio disponible para las baterías, la necesidad de equilibrar las capacidades de transporte de corriente, proporcionar más amperios y soportar tiempos de carga más rápidos se vuelve más importante. Nuestra gama de productos responde a los diversos requisitos de los ingenieros de diseño y proporciona todo lo necesario para obtener conexiones confiables entre una PCB principal y una batería.

Conectores de batería de acoplamiento

Conectores de acoplamiento

Elegir los conectores de batería adecuados es fundamental para crear una solución confiable. Las piezas se pueden acoplar con placas que son coplanares, paralelas o perpendiculares. Cuando realice su selección, consulte los diagramas para confirmar que la longitud de todos los pines y enchufes no exceda su contraparte de acoplamiento. Para determinar dónde se encuentra la llave de selección de voltaje, observe la PCB. El conector mira hacia abajo en el borde de la PCB. (Consulte las siguientes imágenes y el diseño de PCB recomendado en el diagrama del cliente).

Configuraciones de acoplamiento

El número de pines debe ser igual al número de accesorios. En las tablas siguientes se muestran las combinaciones de los atributos del enchufe que corresponden con los atributos del receptáculo. Elija los productos con los atributos correspondientes.

Configuración coplanar

1.) Coplanar

Cuando tanto el enchufe como el receptáculo están acoplados, las PCB están en el mismo plano.

Tipo de conector Ángulo
de montaje
Estilo de montaje de
la PCB
Llave de selección de voltaje Acoplamiento
Tipo de conector Ángulo
de montaje
Estilo de montaje de
la PCB
Llave de selección de voltaje
Enchufe R/A TH o SMT

Izquierda

(X pines)

Receptáculo R/A TH o SMT

Derecha

(X pines)

Enchufe R/A TH o SMT

Derecha

(X pines)

Receptáculo R/A TH o SMT

Izquierda

(X pines)

Configuración paralela

2.) Paralelo

Cuando tanto el enchufe como el receptáculo están acoplados, las PCB no se cruzan.

Tipo de conector Ángulo
de montaje
Estilo de montaje de
la PCB
Llave de selección de voltaje Acoplamiento
Tipo de conector Ángulo
de montaje
Estilo de montaje de
la PCB
Llave de selección de voltaje
Enchufe R/A TH o SMT

Izquierda

(X pines)

Receptáculo R/A TH o SMT

Izquierda

(X pines)

Enchufe R/A TH o SMT

Derecha

(X pines)

Receptáculo R/A TH o SMT

Derecha

(X pines)

Enchufe Vertical TH o SMT

Izquierda

(X pines)

Receptáculo Vertical TH o SMT

Izquierda

(X pines)

Enchufe Vertical TH o SMT

Derecha

(X pines)

Receptáculo Vertical TH o SMT

Derecha

(X pines)

Configuración perpendicular

3.) Perpendicular

Cuando tanto el enchufe como el receptáculo están acoplados, las PCB se encuentran en ángulo recto.

Tipo de conector Ángulo
de montaje
Estilo de montaje de
la PCB
Llave de selección de voltaje Acoplamiento
Tipo de conector Ángulo
de montaje
Estilo de montaje de
la PCB
Llave de selección de voltaje
Enchufe R/A TH o SMT

Izquierda

(X pines)

Receptáculo Vertical TH o SMT

Izquierda

(X pines)

Enchufe R/A TH o SMT

Derecha

(X pines)

Receptáculo Vertical TH o SMT

Derecha

(X pines)

Enchufe Vertical TH o SMT

Izquierda

(X pines)

Receptáculo R/A TH

Izquierda

(X pines)

Enchufe Vertical TH o SMT

Derecha

(X pines)

Receptáculo R/A SMT

Derecha

(X pines)

Terminología de potencia

Capacidad de carga de corriente

Hace referencia a la corriente máxima que un conductor aislado es capaz de transportar sin exceder sus limitaciones de aislamiento o temperatura de la cubierta en condiciones ambientales específicas. 

Aumento de T

Hace referencia al cambio de temperatura de un terminal desde una condición sin carga hasta una carga de corriente completa. Los productos TE se prueban a 30 grados Celsius según EIA 364-70A / IEC 60512-5-1.

Reducción

Hace referencia a la reducción especificada en la potencia de salida requerida para el funcionamiento a temperaturas elevadas. La reducción es necesaria cuando se cargan varios contactos entre un sistema y una batería.

Ejemplo de funciones del pin

Ejemplo de funciones de pines: las interconexiones de la batería generalmente requieren un flujo de energía tanto dentro como fuera del sistema de la batería. Por ejemplo, si utiliza un conector de ocho posiciones, hay tres pines reservados para la alimentación que fluye hacia fuera del sistema a la batería y otros tres pines para que la energía fluya desde la batería al sistema. Normalmente, hay algunos pines reservados tanto para la conexión a tierra (círculo a la derecha) como para los requisitos de señal (pin central) con la función de codificación en negro (círculo a la izquierda).

Función de codificación

Una característica de codificación es una disposición mecánica que permite acoplar los conectores del mismo tamaño y tipo.

Pin de conexión a tierra

El pin más largo se usa típicamente como un conductor que proporciona una ruta de retorno para la corriente desde un dispositivo eléctrico a tierra. 

Clasificación de corriente

La capacidad de carga máxima de un conector de batería no se puede calcular simplemente al multiplicar la corriente máxima por pin por el número de contactos. La corriente máxima que aparece en las especificaciones 108 de TE es para un solo contacto. Por lo tanto, cuando se utilizan muchos contactos para transferir energía, la capacidad máxima de carga de corriente de cada contacto individual disminuye a medida que se utiliza más de un contacto para transferir energía.

Ejemplo

En el ejemplo se supone que un contacto puede llevar siete amperios. La corriente total es tanto para la potencia de entrada como para la de salida, por lo que para calcular la corriente máxima unidireccional, se debe dividir la corriente total por dos.

Las clasificaciones de corriente se basan en el mismo calibre de cable equivalente tanto para el cabezal como para los contactos de la carcasa de la batería. El calibre del cable equivalente significa que la clasificación de corriente del conductor es equivalente a la del cable de cobre. Tal conductor podría ser las trazas de PCB de cobre para los contactos del conjunto del cabezal o las tiras conductoras utilizadas para los contactos del conjunto de la carcasa de la batería. 

Contactos
cargados
Corriente/Pin
(reducida)
Corriente
total
1 7 7
2 6.8299 13.6598
3 6.1754 18.5262
4 5.572 22.288
5 5.0134 25.067

Por ejemplo, si desea una traza de la PCB para un solo contacto del conjunto del cabezal que requiera una clasificación de corriente de siete amperios, puede consultar EIA RS-214 para averiguar si es necesario un calibre de cable equivalente a 0,4 mm2 para un aumento de la temperatura de 30 grados Celsius por encima de la ambiental. El ejemplo anterior utiliza una PCB de 1,57 mm. Se recomienda una reducción adicional del 15 % (hacia la corriente) para el espesor de la PCB de 0,8 mm o menos, y para el espesor del conductor de 0,108 mm o más. 

Preguntas frecuentes

¿Qué es la secuenciación?

El proceso de realizar una serie de operaciones en un orden predeterminado. Los contactos de hoja más largos le permiten secuenciar sus operaciones. 

¿Qué preguntas debo hacer al diseñar los conectores de la batería?

Comprender los atributos del producto lo ayudará a comprender la mejor solución de TE para su aplicación. Los atributos físicos más importantes son el número de posiciones, el tipo de conector, el ángulo de montaje, el montaje de la PCB, la llave de selección de voltaje, la retención de montaje de la PCB, el saliente de localización y las dimensiones XYZ. También es importante recoger la corriente total necesaria entre el sistema y la batería, los ciclos de acoplamiento de durabilidad y la temperatura de funcionamiento. 

¿Dónde puedo encontrar más información sobre los conectores de la batería?

Puede encontrar información adicional sobre nuestros conectores estándares de la batería en www.TE.com/products/batterypack. Puede solicitar muestras a través de nuestro sistema de muestras en la página de detalles de las piezas.