Cable a panel, Cable a panel, Cable a placa, Cable a placa
-
Productos de conectores jack modulares :
Conectores hembra y conectores macho tipo RJ
-
Estilo del conector modular :
Conector hembra
Características de la configuración
-
Orientación del soporte para placas para circuitos impresos :
Ángulo recto
-
Configuración del puerto :
Varios puertos
-
Configuración de la matriz de puertos :
1 x 2
-
Densidad de contacto del conector :
Norma
-
Cantidad de posiciones :
6
-
Cantidad de posiciones cargadas :
4
Características del cuerpo
-
Perfil del conector :
Bajo
-
Orientación del pasador del jack modular :
Invertido – Sujetador superior
Características del contacto
-
Material del enchapado secundario del contacto :
Níquel
-
Material base del contacto :
Bronce fosfórico
-
Material del enchapado que se utilizó en el área de conexión del contacto :
Oro
-
Grosor del material de enchapado que se utilizó en el área de conexión del contacto (µin):
6
-
Material del enchapado que se utilizó en el área de terminación del contacto de la placa para circuitos impresos :
Enchapado en oro
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
Característica del montaje en panel :
Sin
Características de la carcasa
-
Línea central (inclinación longitudinal) :
1.02 mm [ .04 in ]
-
Ubicación de la entrada de conexión :
Lateral
-
Color de la carcasa :
Negro
-
Material de la carcasa :
PA 46
Dimensiones
-
Longitud de la cola en placas para circuitos impresos :
2.79 mm [ .11 in ]
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación :
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Señal
-
Apantallado :
No
Estándares de la industria
-
Índice de inflamabilidad de UL :
UL 94V-0
-
Categoría de rendimiento :
Cat. 3
Características del empaquetado
-
Tipo de empaque :
Bandeja, Caja y bandeja
-
Cantidad de bultos :
60