Melden Sie sich an, um Ihre Aufträge, Adressbuch, Produktlisten, usw. zu verwalten.
Dieses kurze, informative Video zeigt die zahlreichen Funktionen der Crimpmaschine für flexible Flachkabel von TE Connectivity
TE Connectivity
CRIMPMASCHINE FÜR FLEXIBLE FLACHKABEL VON TE CONNECTIVITY
Benutzerfreundlichkeit und Flexibilität auf Knopfdruck
Basismaschine PN 4-528000-7
Bei unserer Crimpmaschine für flexible Flachkabel handelt es sich um eine elektrisch angetriebene, halbautomatische Montagemaschine mit verschiedenen Crimpmatrizen zum Crimpen von gerollten Flachbandkabelkontakten an manuell zugeführte flexible Flachkabel.
Technische Daten
- Crimpkraft 15 kN
- Pressenhub 40 mm
- Gewicht 100 kg
- Rollendurchmesser 610 mm
- Stromversorgung 220/240 V, 50 Hz
- Abmessungen in mm mit Rolle 1200 (H) x 1200 (B) x 600 (T)
Leistungsmerkmale
- Bedienerfreundliche Touchscreen-Schnittstelle
- Ausrichtung der Kabel wird von der Maschine übernommen
- Anzahl der Stifte kann vorprogrammiert werden
- Für Raster zwischen 1,27 mm und 5,08 mm
- Einzelne Leiterpositionen können übersprungen werden
- Auswechselbare Applikatoren verfügbar
- Schnellwechsler-Applikatoren
TE Connectivity
Every Connection Counts