Sie verwenden einen Browser, der von unserer Website nicht unterstützt wird, sodass Sie auf bestimmte Funktionen nicht zugreifen können.
Es wird empfohlen, Ihren Browser auf die neueste Version zu aktualisieren.
Video zum Aufschrumpfen von Kaltschrumpfmuffen (Englisch)
Die Kaltschrumpfmuffe CSJA der Marke Raychem von TE Connectivity ist eine Komplettlösung. Sie ist für den Einsatz mit abgeschirmten 1/C-Stromkabeln (12 kV bis 42 kV) ausgelegt. Schauen Sie sich das CSJA Installationsvideo an, um mehr zu erfahren.