Raychem Warmschrumpf-Formteile mit Epoxidabdichtung

Schutz bei hohen Temperaturen

Die auch als Duroplast-Klebstoff bekannten Epoxide sind als wärmehärtende Zweikomponentensysteme oder als Einkomponenten-Klebeband erhältlich.

Produkteigenschaften:

Epoxid
  • Duroplastmaterialien für hohe Temperaturen von 135 bis 200 °C
  • Kompatibel mit den Raychem Materialsystemen 25, 200 und 300
  • Zweikomponenten-Epoxide sind in Kits verschiedener Ausführung erhältlich
  • Erhältlich als praktisches Kit oder in Bandform zum Anbringen in der Werkstatt für die Anforderungen der Kabelbaummontage; beschleunigte Aushärtung durch Einsatz eines herkömmlichen Werkstattofens. 

200 °C

Maximale Betriebstemperatur für S1255-04

Epoxid

Auch als Duroplast bezeichnet

Ein speziell entwickelter Hochleistungsklebstoff für die überragende Beständigkeit gegen Hitze und Chemikalien von wärmeschrumpfenden DR-25 Schläuchen und wärmeschrumpfenden 25-Formteilen.
Chemikalien- und hitzebeständiger Raychem Klebstoff,
S1125

Datenblatt für Raychem Klebstoffe

Epoxid

Produkttyp Vorbeschichtung Produkt Beschreibung Temperaturbereich Erhältliche Form/Verpackung
S1006 k. A. Zweikomponenten-Epoxid-/Polyamid-Paste Allzweck-Klebstoff für Kabelbäume  Nicht für die Verwendung mit Fluorelastomeren, Silikon oder PVDF  -55 °C bis 135 °C Spritze oder Packungen
S1009 k. A. Zweikomponenten-Epoxid-/Polymerkaptan-Paste Allzweck-Klebstoff für Kabelbäume  Nicht für die Verwendung mit Fluorelastomeren oder Silikon  -55 °C bis 135 °C Spritze oder Packungen
S1255-04 k. A. Einkomponenten-Epoxid-Klebeband Einkomponenten-Epoxid-Band für Fluorelastomer-Kabelbaumsysteme -55 °C bis 200 °C Band
S1125 k. A. Zweikomponenten-Epoxid-/Polyamid-Paste Epoxid mit guter Flüssigkeitsbeständigkeit für System 25 -55 °C bis 150 °C Spritze oder Packungen
S1264 k. A. Zweikomponenten-Epoxid-/Polyamid-Paste Nach NBC-Anforderungen getestet -55 °C bis 150 °C Spritze oder Packung
  /225 Vorbeschichtetes Epoxid Vorbeschichtetes Epoxidsystem für System 25 -75 °C bis 150 °C Nur die -25-Warmschrumpf-Formteile sind vorbeschichtet.

Kabelbaumsysteme und ihre Komponenten

Komponenten System 10 System 20 System 25 System 30 System 100 System 200 System 300
Warmschrumpf-Formteil -3,- 4, -71 -51 -25 -50 -100 -12 -55
Klebstoff S017, S1030 S1124, S1048 S1048, S1125 S1125, S1255-04 S1030, S1125 S1125, S1255 S1255-04
Vorbeschichtung /42, /180 /164, /86 /86, /225 k. A. /180 k. A. k. A.

Substratvorbereitung

Hinweise und Vorsichtsmaßnahmen
  • Vermeiden Sie eine Verschmutzung der vorbehandelten Oberfläche. Wenn Sie Grundierungen verwenden, müssen Sie diese gemäß den Anweisungen des Herstellers auftragen und trocknen lassen.
  • Epoxid-Klebstoffe können Haut- und Augenreizungen verursachen. Beachten Sie die Handhabungsanweisungen.
  • Bei der Verwendung von Heißschmelzklebstoffen auf Substraten mit hoher Wärmeleitfähigkeit (z. B. Steckverbinder-Endgehäuse) muss das Substrat so lange vorgewärmt werden, bis es sich heiß anfühlt. Bringen Sie anschließend das Klebeband an, und schrumpfen Sie das Warmschrumpf-Formteil in Position.
  • Die Verwendung von Reinigungslösung wird in den Vorbereitungsanleitungen für verschiedene Komponenten für Klebeverbindungen beschrieben. Beachten Sie die Sicherheitsempfehlungen der Lösungsmittelhersteller. 
  • Mitunter werden auch Epoxidklebstoffe und lösungsmittelbasierte Grundierungen von Raychem beschrieben. 
  • Die jeweiligen Vorsichtsmaßnahmen für die Handhabung finden Sie in den entsprechenden Sicherheitsdatenblättern für die verwendeten Raychem Klebstoffe.

Ausgewählte Anwendungen

Epoxid
  • Vergießen 
  • Kabelbaumfertigung, -Abdichtung und -Reparatur 
  • Adapter und Steckverbinderendarmaturen aus Aluminiumlegierung
  • Polyolefinschlauch
  • Schrumpfschläuche 
  • Raychem Convolex- und HCTE-Wellrohrschläuche
  • Kabelmäntel

 

Platzhalter

S1009

Der Raychem Klebstoff S1009 ist ein flexibles, wasserdichtes, wenig ausgasendes und dauerhaftes modifiziertes Zweikomponenten-Epoxid für die umgebungsfeste Abdichtung, das sich für verschiedene Anwendungen wie Raumfahrtausrüstung und Fahrzeuge eignet. Der Klebstoff S1009 haftet auch gut auf PVC-Schläuchen.

S1006

Das hochviskose, flexible Zweikomponenten-Polyamidepoxid S1006 wird in einer Doppelpackung geliefert, um die richtige Mischung zu gewährleisten. S1006 besteht aus einem blassgelben Epoxidharz und einem gelben Polyamid-Härtungsmittel.