FASTIN-FASTON Gehäuse mit Mehrpositionsmontage

FASTIN-FASTON Gehäuse mit Mehrpositionsmontage

TE Connectivity (TE) stellt Gehäuse mit drei Positionen auf einem 7-mm-Raster für die Verwendung mit FASTIN-FASTON Flachsteckern und FASTON Buchsen der Crimptyp-Serie 250 vor. Die neuen Kabel-an-Kabel-Gehäuse entsprechen den Anforderungen des Glühdrahttests bei 750 °C, ohne Flamme, und der UL-Brandschutzklasse 94 V-0. Sie werden in Klimaanlagen und vergleichbaren Anwendungen eingesetzt, wenn ein Kabel-an-Kabel-Stromanschluss mit drei Positionen erforderlich und eine ergonomische Lösung zur Beschleunigung der Montage hilfreich ist.

Produkteigenschaften

  • 6/6-Gehäuse aus Nylon mit drei Positionen zur Verwendung mit geraden FASTIN-FASTON Flachsteckern der Serie 250 oder geraden FASTON Buchsen
  • Elektrisch isolierte Klemmen
  • Entsprechen den Anforderungen des Glühdrahttests mit 750 °C, ohne Flamme, gemäß IEC 60335-1 und der UL-Brandschutzklasse 94 V-0
  • Betriebstemperaturbereiche von -30 °C bis +105 °C
  • Ermöglichen drei Anschlüsse gleichzeitig, um diesen Montageschritt zu beschleunigen.
  • Tragen dazu bei, Fehlverdrahtungen in der Anwendung zu verhindern
  • Verbesserte Ergonomie für Monteure
  • Rasthaken, der aufgrund seiner speziellen Eigenschaften ein Verhaken der Drähte verhindert
  • UL-zugelassen bei Verwendung mit bestimmten Buchsen

Anwendungen

  • Klimaanlagen
  • Andere Kabel-an-Kabel-Anwendungen, bei denen ein Leistungssteckverbinder mit drei Positionen verwendet werden kann