Schnappschalter

Schnelles Öffnen und Schließen

Die Schnappschalter von TE sind in einer Reihe von Aktuatorausführungen und Befestigungsoptionen erhältlich. Unser Produktangebot von Schnappschaltern reicht von Miniaturausführungen bis hin zu Schaltern mit IP-Einstufung und Standardprodukten.

Ein Schnappschalter ist ein mechanischer Schalter, der eine schnelle Übertragung von Kontakten von einer Position zur anderen sendet.  Für den Aktuator gibt es folgende Ausführungen: einen Hebel, der gerade oder geformt sein kann, einen Druckknopf (wird mitunter auch als Kolbenausführung bezeichnet) und eine Rolle, bei der es sich um eine tatsächliche oder simulierte Rolle handeln kann. Schnappschalter werden auch als Mikroschalter bezeichnet. Es gibt die Schaltertypen Dauerkontakt und Momentankontakt. Die Schalter sind in Subminiatur-, Miniatur- und Standardausführungen erhältlich. Sie bestehen in der Regel aus Thermoplasten, Kunststoffen oder Metallen. Schnappschalter eignen sich optimal für Situationen, in denen ein schnelles Öffnen oder Schließen einer Schaltung erforderlich ist, z. B. in einer Maustaste oder beim Einstellen von Elektro- und Haushaltsgeräten.