Hohe Einschaltstromfähigkeit, Miniaturdesign

Die neuen 10-A-Relais der OJT Serie mit TV-8-Einstufung von TE Connectivity bieten eine kompakte und leistungsstarke Designlösung für Anwendungen, die eine hohe Einschaltstromfestigkeit erfordern. Die OJT Relais mit TV-8-Einstufung sind etwa 40 % kleiner als Relais mit ähnlichen Nennwerten. Die OJT Relais mit TV-8-Einstufung haben eine Miniaturgröße (15,2 mm Höhe), sind aber leistungsstark. Sie können einem Einschaltstrom von bis zu 117 A standhalten und entsprechen den Industriesicherheitsstandards mit UL TV-8-Einstufung, was sie zu einer idealen Designlösung für Beleuchtungs- und intelligente Steckeranwendungen macht.

Die neuen 10-A-Relais der OJT Serie mit TV-8-Einstufung eignen sich für Einschaltströme bis zu 117 A bei Umgebungstemperaturen bis 85 °C  Dieses Leiterplattenrelais zur Durchsteckmontage spart dank seiner Miniaturgröße (15,2 mm Höhe) wertvollen Platz auf und über der Leiterplatte. Diese Relais werden in einer Konfiguration mit 1 Form A, 1 Schließer (normalerweise offen) angeboten und können Lösungen für Designs bieten, die eine hohe Einschaltfestigkeit erfordern und bei denen der Platz auf der Leiterplatte begrenzt ist. 

10 A

Kontaktbezugswert bei 250 V AC, 85 °C

<16 mm

Höhe

≥ 4 kV

Dielektrikum zwischen Kontakt und Spule

Wichtige Eigenschaften

  • Kontakte in der Konfiguration 1 Form A, 1 NO (Schließer) mit einer Stromfähigkeit von bis zu 10 A bei 250 V AC
  • Betrieb bei Umgebungstemperaturen bis zu 85 °C
  • UL-zugelassen, Datei E82292
  • VDE-genehmigt, Zertifikat 40007630
  • TÜV-Zertifikat R 50432700
  • CQC-genehmigt, Zertifikat 18002202082
Orangefarbene Leiste
  1. Neue 10-A-Relais der OJT Serie mit TV-8-Einstufung (Englisch)

Die neuen 10-A-Leistungsrelais mit TV-8-Einstufung der OJT Serie von TE entsprechen der UL-TV-8-Einstufung und können bei Umgebungstemperaturen von bis zu 85 °C einem Einschaltstrom von bis zu 117 A standhalten.

Orangefarbene Leiste

Häufig gestellte Fragen

F: Wie lautet die Einschaltstromfähigkeit der TV-8-Relais der OJT Serie?

A: Die TV-8-Relais der OJT Serie eignen sich für Einschaltströme bis zu 117 A. Daher sind sie ideal für Anwendungen, die einen hohen Einschaltwiderstand bei Lasten erfordern, bei denen ein Einschaltstrom auftritt, besonders bei Beleuchtungs- und intelligenten Anwendungen. Die Anforderungen an Designs mit hohem Einschaltwiderstand nehmen in vielen Branchen zu, z. B. in den Bereichen Elektro- und Haushaltsgeräte sowie Gebäudeautomatisierung. 

 

F: Was ist der Nennstrom für TV-8-Relais der OJT Serie?

A: Die TV-8-Relais der OJT Serie sind in der Kontaktanordnung 1 Form A, 1 NO (Schließer) erhältlich, die für bis zu 10 A bei Spannungen von 250 V AC zugelassen ist.

 

F: Wie klein sind die neuen TV-8-Relais der OJT Serie?

A: Mit seiner Größe von 18,2 x 10,2 x 15,2 mm eignet sich das TV-8-Relais der OJT Serie ideal für Leiterplattendesigns mit begrenztem Platz auf oder über der Leiterplatte.

 

Wichtige Anwendungen

  • Beleuchtung (innen)
  • Elektro‑ und Haushaltsgeräte
  • Waschmaschinen 
  • Kühlung
  • Kochen 
  • HLK-Anlagen
  • Industriesteuerungen und Maschinen
  • Motoren
  • Stromversorgungssteuerungen
  • Drucker 
  • Intelligente Stecker