Unser umfangreiches Sortiment an Verbindern und Klemmen findet Anwendung in Nieder-, Mittel- und Hochspannungskabelanlagen sowie Freileitungsnetzen, Umspannstationen,Erdungseinrichtungen, der elektrischen Stromversorgung der Bahn und im industriellen Bereich. Unser Portfolio umfasst Schraubverbinder, Schraubkabelschuhe, Direkt-Anschlussklemmen für Sammelschienen, Kabelabzweig-Klemmringe, Freileitungs- und Abspannklemmen oder vollisolierte Piercing-Klemmen.
Verbindungstechnik
Umspannwerke sind ein neuralgischer Punkt der elektrischen Stromversorgung und müssen sehr zuverlässig sein, um den wachsenden Anforderungen zu entsprechen. Für Hochspannungsumspannwerke von 60 kV bis 550 kV bieten wir an:
- Hochspannungsklemmen und-stecker: Unser Sortiment an SIMABUS und SIMAFLEX Klemmen und Anschlüssen ist für AC und DC-Anwendungen bis 500 kV geeignet. Sie dienen der Verbindung von Aluminiumröhren und Freileitungssteckern.
- Erdungsbügel, Endkappen und Distanzstücke
Kabelgarnituren
Erdverlegte Energienetze erfordern zuverlässige Garnituren, die einfach zu montieren sind, um Effizienz und Netzausfallsicherheit zu gewährleisten. Unser Angebot an Kabelgarnituren umfasst Warmschrumpf-, Kaltschrumpf-, Gießarz- und Gel-Technik. Das Sortiment beinhaltet:
- Schraubverbinder und Kabelschuhe: Unsere Schraubverbinder und Kabelschuhe aus Aluminiumlegierung oder/und Kupfer umfassen die Scherbolzentechnik. So wird eine optimale Kontaktkraft erzeugt, um den Verbindungswiderstand zu minimieren.
- Pressverbinder und Kabelschuhe: Unsere Utilux und SIMEL Baureihen sind in Aluminium, Kupfer und Bi-Metallic erhältlich. Diese Produkte sollten mit Werkzeugen gecrimpt werden, die wir auch in unserem Portfolio anbieten.
- Piercing-Verbinder (IPC): Vollisolierte Klemmen aus hochfestem Kunststoff mit eingepressten Kontaktzähnen für die Montage unter Spannung. Beim Anziehen der Schraube durchdringen die Kontaktzähne die Isolation und stellen den Kontakt auf dem Leiter her. Ein Abisolieren des Leiters ist nicht erforderlich.
Freileitungsklemmen
Freileitungsverbindungen müssen für raue Umgebungen geeignet sein, ohne die Leistung des Netzwerks zu beeinträchtigen. Unser Angebot für Freileitungsstromnetze umfasst:
- Kabelklemmen: Die Hänge- und Abspannklemmen von TE sind flexibel einsetzbar und beständig gegen Korrosion und Temperaturschwankungen.
- AMPACT Freileitungsklemmen: Dieser Bereich ist für Kabel bis 3000 mm² für Verteiler-, Umspann- und Übertragungsanwendungen bis 500 kV geeignet. Mithilfe einer Keilklemme aus Metall befestigen die AMPACT Freileitungsklemmen die beiden Leiter an den gegenüberliegenden Enden der C-Klemme. Ihre Federkraft verhindert zudem Kriechstrom, indem die Ausdehnung und die Kontraktion der Baugruppe während eines Temperaturwechsels kompensiert werden.
- AMPACT In-Line Trennschalter (ILD): Sie kombinieren die Zuverlässigkeit von Kupferklingenkomponenten und einem Doppelstrang von Verbundisolatoren mit der AMPACT Abspannjochbaugruppe. Das Ergebnis ist ein Reihenschalter für Verteilungsleitungen von 15 kV bis 69 kV.
- Piercing Verbinder (IPC): Unsere IPC bieten elektrische Anschlüsse für mehrlitzige Aluminium- und Kupferlitzen. In spritzgegossenen Kunststoffträgern eingebettete und von einem Abdichtungsgemisch umgebene Metallummantelungen sichern elektrischen Kontakt in Freileitungsstromnetzen mit Niederspannung. Eine Abreißkopf-Schraube zieht die zwei Teile des Verbinders zusammen und durchtrennt sie, wenn die Zähne die Isolierung durchdrungen und Kontakt mit den Leiterlitzen hergestellt haben.
- Abnehmbare Leistungsschalter: Diese sorgen für einen Haltepunkt bei niederspannungsisolierten Leitungen bis maximal 60A.
Erdungsmaterial
Die richtige Erdung ist entscheidend für den effektiven Betrieb aller elektrifizierten Systeme: Strom, Telekommunikation und Datenaustausch. Unser Angebot:
- Erdungsverbinder: Diese Verbinderkategorie wird für Erdungsanwendungen für Erdungsanwendungen, System-Erde, Bodenelektroden-Systeme sowie Blitzschutzerdanwendungen eingesetzt. Vor kurzem haben wir exothermische Schweißverbindungen von AMP Weld zu unserer bestehenden Produktlinie hinzugefügt, die WRENCH-LOK, SHEAR-LOK und AMPACT Kupferfreileitungsklemmen umfasst. Unser exothermer Schweißprozess von AMP Weld verbindet Leiter und schafft so Erdungsverbindungen.
- Linkboxen: Unsere Linkboxen bieten eine abgedichtete und trockene Umgebung für Hochspannungskabelmantel-Erdungssteckverbinder. Sie reduzieren Spannungen und Ausgleichsströme.
Kabelwerkzeuge
Um Sie bei der Montage unserer Kabelgarnituren zu unterstützen, bieten wir verschiedene Werkzeuge für die Kabelbearbeitung an.