Lösungen für die Straßenbeleuchtung: ANSI Straßenbeleuchtungs-Zubehör

Fotoüberwachung für Straßenbeleuchtung – Abdeckungen

Das ANSI-Zubehör für die Fotosteuerung von Straßen- und Flächenbeleuchtung besteht aus Abdeckungen, die dazu beitragen, eine Lichtsteuerungsbaugruppe mit IP66-Dichtung zu erreichen. Diese LUMAWISE Endurance N Abdeckungen sind für unsere Sockel mit 76 / 80 / 84,7 mm Durchmesser erhältlich und werden in unterschiedlichen Höhen und Farben für Beleuchtungssteuerungsanwendungen auf Außenstraßen,-, Straßen- und Flächenleuchten angeboten.

Eigenschaften und Vorteile

  • Transparente Abdeckungen lassen Tageslicht an einen Lichtsensor durch.
  • Eine IP66-Lösung bietet Schutz gegen Staub und starkes Strahlwasser.
  • Entspricht der UL-Brandschutzklasse 94-HB mit einer Abdeckung mit Nennleistung 5 VA.
  • Ausführungen mit 76 / 80 / 84,7 mm Durchmesser erhältlich
  • Klare, hellgraue und rauchgraue durchscheinende Abdeckungsoptionen
  • Wählen Sie Höhen von 50 bis 130 mm aus

Anwendungen

  • Fahrbahn- und Straßenbeleuchtung
  • Geländebeleuchtung
  • Parkplatzbeleuchtung