DEUTSCH ASU Serie

Steckverbinder der DEUTSCH ASU Serie

Dank des ultrakompakten Designs bieten die Steckverbinder der Serie DEUTSCH ASU – DEUTSCH AS UltraLITE HE und DEUTSCH AS Micro UltraLITE HE – Rennteams ein kleines, leichtes Gehäuse für drei und fünf Drähte. Diese Steckverbinder sind die ideale Lösung, wenn der Platz begrenzt ist und ein geringes Gewicht entscheidend ist.

Produkteigenschaften:

Steckverbinder der DEUTSCH ASU Serie
  • Kleinere Alternative zur AS MicroLITE (ASL) HE Serie
  • 17 % kleinerer Kupplungsring als bei ASL
  • 30 % leichter als ASL (gestecktes Paar)
  • 5 AWG-24- und 3 AWG-22-Kontakte
  • Leitfähige schwarze Verzinnung
  • Stirnflächen-Drahtdichtung
  • Gebundener und abgedichteter Einsatz zum Schutz vor eindringender Feuchtigkeit