Leicht steckbare F-Spring-FASTON-Steckhülse

Geringe Steckkraft für eine einfache Montage

F-Spring-FASTON-Steckhülsen erfordern eine geringe Steckkraft, haben eine flache Bauform und eignen sich für Anwendungen mit hohen Umgebungstemperaturen.

Die F-Spring-FASTON-Steckhülse erfüllt die hohen Qualitäts- und Sicherheitsanforderungen vieler Anwendungen. Dieses Produkt bietet im Vergleich zu anderen Produkten auf dem Markt verbesserte Steck- und Ziehkräfte und Kontaktstabilität. Die ergonomischen Eigenschaften helfen Herstellern dabei, eine sichere und effiziente Montage zu gewährleisten. Dies bedeutet zuverlässige Endprodukte und damit zufriedene Kunden. Die F-Spring-FASTON-Steckhülse eignet sich für alle Haushaltsgeräte, Elektrowerkzeuge, Elektromotoren, Klimaanlagen, Beleuchtung, Automobile, Hochtemperatur-designs und viele weitere Anwendungen, die eine lange Lebensdauer erfordern.

Eigenschaften

  • Für Flachstecker 6,35 x 0,8 mm
  • Geringe Steckkraft
  • Geringe Baugröße
  • Hoher Nennstrom (bis zu 20 A)
  • Stahl vernickelt

Vorteile

  • Die geringe Steckkraft von nur 35 N ermöglicht das einfache Stecken am Montageband
  • Optimale Federwirkung beim Steckvorgang
  • Geringe Baugröße vereinfacht Montage
  • Zuverlässige Kontaktposition durch die Rastwarze auf dem einseitig angebundenen Steg
  • Hohe Betriebstemperatur für die Zuverlässigkeit in Anwendungen mit hohen Umgebungstemperaturen

Anwendungen

  • Haushaltsgeräte
  • Elektrowerkzeuge
  • Elektromotoren
  • HLK-Anlagen
  • Beleuchtung
  • Automobile
  • Industriemaschinen
  • Hochtemperaturanwendungen