Ideal geeignet für die Energieerzeugung und -verteilung
Die AMPOWER Kabelschuhe und Kabelverbinder von TE Connectivity sind eine hochwertige Lösung, die speziell für große Kabel und Leitungen ausgelegt ist. Sie sorgt für maximale Leitfähigkeit, exzellente mechanische Festigkeit und elektrische Leistung.
AMPOWER Kabelschuhe und Kabelverbinder werden aus hochwertigem, nahtlosem Kupferrohr für hervorragende Leitfähigkeit gefertigt. Unser spezielles Verzinnungsverfahren verhindert Korrosion und bietet einen störungsfreien Service. Ein spezielles Stanzverfahren verarbeitet das Kupferrohr zu einer rechteckigen Kontaktzunge mit doppelter Schichtdicke und einem kurzen robusten Übertragungsbereich. Diese Faktoren in Kombination mit dem AMPOWER Kabelschuh-Crimp bieten eine ausgezeichnete Leitfähigkeit und Festigkeit.
Mit dem Kompressionscrimpen bietet TE eine zuverlässige Technologie an, die vom ersten bis zum letzten Crimpvorgang vollständig mechanisch und steuerbar ist. Auf diese Weise werden die Abweichungen anderer Crimpmethoden vermieden, z. B. bei den Schmelztemperaturen, bei der Flussmittelkomposition, von eingeschlossenen Gasen oder bei der Oxidation.
AMPOWER Kabelschuhe und Kabelverbinder eignen sich ideal für die Energieerzeugung und -verteilung. Dies macht elektrische Anlagen im Dauerbetrieb, z: B. Generatoren, Motoren und Schweißer, zu einer perfekten Anwendung für AMPOWER Produkte. Weitere Anwendungen sind außerdem die Verbindung von Netzteilen mit Computern und Peripheriegeräten.