Anschlusssysteme der Produktfamilie AMPMODU
AMPMODU Stiftleisten ermöglichen eine Vielzahl von robusten und zuverlässigen 0,100-Zoll x 0,100-Zoll (2,54 x 2,54 mm)-Rasterkonfigurationen unter Verwendung von 0,025-Zoll-Vierkantpfosten.
Typen und Vorteile
Typen:
- Standard
- Abreißen
- Abreißrolle
- Gehüllt
- Stapelung
Vorteile:
- Sparsam
- Komfortabel
- Weniger Teilenummern auf Vorrat
- Stiftschutz
- Flexibilität bei der Leiterplattenarchitektur
Anwendungen
- Automobilsteuerungen
- Computer
- Medizinische Instrumente
- Automaten
- Instrumente und Testausrüstung
- Telekommunikation
- Speichergeräte
- Elektro‑ und Haushaltsgeräte
Ein System mit vielen Vorteilen. AMPMODU Stiftleisten ermöglichen eine Vielzahl von robusten und zuverlässigen 0,100-Zoll x 0,100-Zoll (2,54 x 2,54 mm)-Rasterkonfigurationen unter Verwendung von 0,025-Zoll-Vierkantpfosten. Zu den Stiftleistenoptionen zählen ein- und zweireihige Layouts mit Durchführung, Press-Fit und Leiterplattenanwendungsfunktionen für die Oberflächenmontage. Vertikale und rechtwinklige Stiftleistenausrichtungen sind vergoldet und verzinnt verfügbar.
.025
Vierkantpfosten
Gehüllt
Verfügbar
Rolle
Abreißen verfügbar