Ausgelegt für Anwendungen mit höherer Spannung
Das Modell G II+ ist eine der leisesten Crimpmaschinen auf dem Markt und kann Drahtgrößen bis zu 16 mm² (5,5 AWG) verarbeiten. Durch verbesserte Zugänglichkeit und Beleuchtung im unteren Schaltschrank und in den Zielbereichen bietet es zudem optimale Kontrolle, Präzision und Handhabung für den Bediener. Die Geschwindigkeitsregelung dieser Crimpmaschine bietet dem Bediener mehr Flexibilität bei schwierigen Anwendungen, bei denen niedrigere Aufnahme‑ und Vorschubgeschwindigkeiten gefordert sind. Dank der werkzeuglosen Umstellung kann die Maschine schnell und einfach eingerichtet werden. Sicherheit hat Vorrang, deshalb wurde die Schutzvorrichtung optimiert. So lassen sich sowohl Seitenvorschub‑ als auch Endvorschub-Applikatoren leichter einbauen. Zudem erfüllt die G II+ Crimpmaschine die geltenden CE‑ und länderspezifischen Sicherheitsvorschriften.
>4K
4.537 kg max. Crimpkraft
3
Betriebsmodi
16mm²
Verarbeitung von Drahtgrößen bis zu 16 mm² (5,5 AWG)
Eigenschaften
Modernes Design, bürstenloser Motor
- Ermöglicht die Verarbeitung von Drähten mit größerem Durchmesser für bestimmte Hochspannungskabelsätze
 - Verbesserte Beleuchtung
 - Applikator-Umstellung ohne Werkzeug
 - Manuelle Präzisionseinstellung der Crimphöhe
 - Gesamt‑ und Stückzähler
 - Geringe Wartungsanforderungen
 - Teilzyklusbetrieb
 - Verarbeitung von Drahtgrößen bis zu 16 mm2 (5,5 AWG)
 - Schnelle Applikator-Umstellung und einfache Einstellungen
 
Crimpmaschine Modell G II+
Präzision zählt
Dank der Feineinstellung der Crimphöhe aller Crimpmaschinen des Modells G II+ können Sie in Kombination mit dem optionalen CQM II die geforderten engen Toleranzen mit der benötigten Wiederholgenauigkeit einhalten. Durch einfaches Einstellen einer Skala kann der Bediener die Crimphöhe über einen Bereich von 0,457 mm in Schritten von 0,013 mm anpassen.
Crimp Quality Monitor (CQM II)
Vollständige Kontrolle
Das benutzerfreundliche Bedienfeld des Crimp Quality Monitor II (CQM II) bietet auf Knopfdruck die folgenden Optionen: Ein‑ und Ausschalten des Motors, Anpassung der Aufnahmegeschwindigkeit, Motor in den Vorwärts‑ oder Rückwärtsgang stellen, zum Teilzyklusbetrieb wechseln, die Arbeitsbeleuchtung und die Luftzufuhr ein‑ oder ausschalten sowie den Stückzähler zurücksetzen. Zur Qualitätsverbesserung erkennen und melden die Steuerungen Maschinenfehler und beenden den Zyklus, wenn vom CQM II eine mangelhafte Crimpqualität erkannt wird.
Crimpen von Draht:
Crimpmaschinen und Maschinen von TE
- 
                                    AMP-O-LECTRIC G II Crimpmaschine 
                                    
Die Crimpmaschine Modell G II ist für ultimative Zuverlässigkeit, Flexibilität und Sicherheit ausgelegt und verfügt deshalb über eine Feineinstellung der Crimphöhe. In Kombination mit dem optionalen CQM II (Crimp Quality Monitor) stellt die Maschine sicher, dass die geforderten engen Toleranzen eingehalten werden.
 - 
                                    AMP 3K und 5K Crimpmaschinen 
                                    
Crimpmaschinen für die Leistungssteigerung einer halbautomatischen Maschine zu einem wettbewerbsfähigen Preis. Die wichtigsten Optionen sind Teil der Standardausstattung. Außerdem ist eine umfangreiche Liste an weiterer optionaler Ausrüstung verfügbar.
 - 
                                    Thru-Splice-Crimpmaschine Modell G 
                                    
Für optimale Fertigungseffizienz ist diese Crimpmaschine so konzipiert, dass Thru-Splice-Verbinder verarbeitet werden können, indem beide Applikatorseiten zugänglich sind.
 
                                    
                                Abmessungen
(ohne Kontaktrolle und Rollenunterstützung)
| Höhe | Tiefe | Breite | Gewicht | 
|---|---|---|---|
| 520,7 mm [20,5 Zoll] | 635,2 mm | 624,3 mm | ca. 116 kg | 
Spezifikationen
| Kundenhandbuch | 409-32035 | 
|---|---|
| Kapazität | max. 4.537 kg Crimpkraft | 
| Luft | Pneumatisch 620‑760 kPa für Modelle mit Applikatoren mit Luftvorschub (bestimmte Luftanforderungen siehe Applikationsprotokolle) | 
| Elektrische Eigenschaften | 208‑240 VAC, 50/60 Hz, einphasiger Strom. Arbeitsstrom 5 A |