Sie verwenden einen Browser, der von unserer Website nicht unterstützt wird, sodass Sie auf bestimmte Funktionen nicht zugreifen können.
Es wird empfohlen, Ihren Browser auf die neueste Version zu aktualisieren.
Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.
Die Bajonett-Befestigung bietet eine einfache und kostengünstige federbelastete Option für den Einbau von Sonden, bei denen keine Flüssigkeitsabdichtung erforderlich ist. Wir bieten auch einen 1/8"-NPT Befestigungsadapter an, der als Unterstützung bei der Verriegelung des Sensors dient. Lagersensoren, bei denen sich die Messstelle in einer kupferlegierten Spitze eingeschlossen sind. Dies ermöglicht eine erhöhte Genauigkeit und Empfindlichkeit gegenüber Temperaturänderungen am Kontaktpunkt von Lagern. Diese Tastköpfe werden in eine Öffnung des Lagergehäuses eingeführt und in Elektromotoren sowie in Generatoren für die kontinuierliche Messung der Lagertemperatur verwendet
Vorteile
Schnelles Ansprechen
Spitzenempfindlich
Verbindungstypen: einfach und zweifach: J, K, T, E