Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

PVF ist eine durchscheinende Polyvinylfluorid-Folie für Thermotransferdrucker mit einem dauerhaften Acrylkleber, ausgelegt für die Leitungs- und Kabelkennzeichnung, in denen die selbstlöschenden Eigenschaften von Polyvinylfluorid benötigt werden. PVF-Etiketten werden mit einem bedruckbaren Bereich in Weiß geliefert, der beim Anbringen mit dem durchscheinenden Teil des Etiketts überlaminiert wird. Durch das Überlaminieren wird der Druckbereich gegen Öl, Lösungsmittel, Wasser und Abrieb geschützt. PVF bietet ein flaches Profil. Das macht PVF ideal geeignet zum Umwickeln von dünnen Drahtstärken und bietet eine ausgezeichnete Anpassungsfähigkeit an runde, unregelmäßige oder flexible Oberflächen. Es ist ideal für die Kennzeichnung von Leitungen und Kabeln, einschließlich Flachbandkabeln, die einer wiederholten Biegebelastung ausgesetzt sind.

Eigenschaften und Vorteile

  • Thermotransferdruck möglich
  • Hervorragende UV-Beständigkeit
  • Exzellente Anpassungsfähigkeit an runde, unregelmäßige und flexible Oberflächen
  • Beständigkeit gegenüber Wasser, Ölen und gebräuchlichen Reinigungsmitteln
  • Hohe Alterungsbeständigkeit
  • Geschlitzter Träger zur einfachen Verarbeitung in Druckern
  • Hervorragende Farbaufnahme

Betriebstemperaturbereich

–40 oC bis 107 oC

Etikettendicke

51 μm

Klebstoff

Dauerhafter, selbstklebender Acrylkleber

Spezifikationen und Zulassungen

  • ASTM D1000-76
  • AS-81531
  • MIL-STD-202 Methode 215
  • MIL STD 833C
  • BMS 13-47
  • NGM802AK

Empfohlene Hardware und Software

Drucker: T200-IDENT / TE3112 / TE3124
Farbband: 13300-3300-10
Software: WinTotal v6

Weitere Informationen

Technisches Datenblatt: TTDS-111
Anleitung zur Selbstlaminierung 411-121050

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Etikettenhöhe (mm) 8.5 | 12.7 | 19.1 | 25.4 | 38.1

  • Etikettenhöhe (in) .33 | .375 | .5 | .75 | 1 | 1.5

  • Etikettentyp  Selbstlaminierend

Sonstige Eigenschaften

  • Primäre Produktfarbe  Weiß

  • Primärproduktmaterial  Polyvinylfluorid (PVF)

Abmessungen

  • Produktbreite (mm) 12.7 | 20.3 | 25.4 | 48.3 | 50.8

  • Produktbreite (in) .5 | .8 | 1 | 1.9 | 2

  • Produkthöhe (mm) 25.4 | 36.5 | 38.1 | 57.2 | 81 | 95.3 | 151 | 188.9

  • Produkthöhe (in) 1 | 1.473 | 1.5 | 2.25 | 3.19 | 3.75 | 5.94 | 7.437

  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich (mm) 2.7 – 5.4 | 4 – 8.1 | 4 – 7.6 | 6.1 – 19.7 | 6.1 – 12.1 | 8.1 – 22.2 | 12.1 – 48 | 12.1 – 36

  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich (in) .105 – .213 | .159 – .318 | .159 – .298 | .239 – .777 | .239 – .477 | .318 – .875 | .477 – 1.89 | .477 – 1.416

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -40 – 107 °C [ -40 – 225 °F ]

Drucker-/Etikettenmerkmale

  • Anzahl der Etiketten  2 | 3 | 4 | 5

  • Druckertechnologie  Thermotransfer

  • Etikettausführung  Die-Cut

  • Länge der Etikettrollen (m) 52.75 | 52.93 | 61.96 | 65.1 | 70.33 | 79.73 | 84.66 | 97.53 | 111.12 | 111.16 | 127

  • Länge der Etikettrollen (ft) 173.06 | 173.65 | 203.28 | 213.58 | 230.74 | 261.58 | 277.75 | 319.98 | 364.56 | 364.69 | 416.66

  • Etikettendicke (Micron) 51

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Roll

  • Verpackungsmenge  1000 | 2500 | 5000 | 10000

Weitere

  • Etikett-Klebemitteltyp  Dauerhafter druckempfindlicher Acrylklebstoff

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten