Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Das Produkt jetzt konfigurieren und ein Angebot für die gewünschte Konfiguration anfordern

Übersicht

Vorteile

  • Schlankes und robustes Design für anspruchsvolle Bedingungen und hohe Temperaturen
  • Anpassbare Montage mit Gehäuse aus Metallgewinde
  • Kundenspezifischer Kabel- und Steckverbindersatz
Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Drehzahlsensor – Produkttyp  Geschwindigkeit

  • Sensor-Technologie  Passiver Wirbelstrom

Elektrische Kennwerte

  • Versorgungsspannungsbereich (VDC) 5

Signalmerkmale

  • Ziel  Blade

  • Zielmaterial  Aluminium | Titanium

Sonstige Eigenschaften

  • Gehäusematerial  Stahl

Gehäusemerkmale

  • Gehäuse-Umgebungstemperatur (°C) 200

Abmessungen

  • Wellenlänge (mm) 40

  • Wellendurchmesser  6 mm [ .236 in ]

Verwendungsbedingungen

  • Umgebungstemperatur des Kabels (°C) 260

  • Umgebungstemperatur des Verbinders (°C) 125

Betrieb/Anwendung

  • Ausgangssignal-Typ  Rechteckwelle

Weitere

  • Sensor-Optionen  Erfassung am Blatt

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-SPS0031

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten