Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Gehäusetyp  Einfach

  • Thermo-Zubehörtyp, enthalten  Kühlkörper

  • Pluggable I/O – Produkttyp  Cagesatz

  • Abdichtbar  Ja | Nein

  • Formfaktor  SFP+

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Ports  1

  • Anschlussmatrixkonfiguration  1 x 1

Elektrische Kennwerte

  • Datenrate (maximal) (Gb/s) 16

Sonstige Eigenschaften

  • Kühlkörper-Höhe (in) .126 | .531

  • Kühlkörper-Höhe  Kundenspezifisch | Vernetzung groß

  • Kühlkörper – Ausführung  Stift

  • Kühlkörper-Oberfläche  Stromloses Nickel

Klemmenmerkmale

  • Anschlusstyp (an Leiterplatte)  Durchsteckmontage – Press-Fit

  • Anschlusspfosten und Auslauflänge  2.05 mm [ .081 in ]

Gehäusemerkmale

  • Cage-Material  Nickel-Silber

Abmessungen

  • Leiterplattendicke (empfohlen)  1.5 mm [ .059 in ]

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Kühlkörper-kompatibel  Ja

  • Steckbare I/O-Anwendungen  SFP+ Enhanced

  • Stromkreis Anwendung  Signal

Industriestandards

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94V-0

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Box

Weitere

  • Integrierter Lichtleiter  Nein

  • Art der EMI-Eindämmung  Elastomere Dichtung

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-SF59-AC229

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.