Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Kabelsatztyp  M12

  • Kabelsatz (Ende A)  M12-Sockel

  • Kabelsatz (Ende B)  M12-Stecker

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Positionen  3 | 4 | 5

Elektrische Kennwerte

  • Betriebsspannung (VDC) 24

Sonstige Eigenschaften

  • Mantelmaterial  PUR | PVC

  • Steckverbinderfarbe (Ende A)  Schwarz

  • Steckverbinderfarbe (Ende B)  Schwarz

  • Leitungsfarbe (Basis)  Braun, Blau, Schwarz | Braun, Weiß, Blau, Schwarz | Braun, Weiß, Blau, Schwarz, Grau

  • Kabelfarbe  Schwarz

  • Steckverbinder und Kodierungscode  A

Kontaktmerkmale

  • Kontaktnennstrom (max.) (A) 4

Montage und Anschlusstechnik

  • Gewindegröße  M12 x M12

  • Steckverbinderausrichtung (Ende A)  Rechter Winkel

  • Steckverbinderausrichtung (Ende B)  Gerade

Gehäusemerkmale

  • Gehäusematerial  Kunststoff

Abmessungen

  • Kabelaußendurchmesser (mm) 4.3 | 4.6 | 4.7 | 4.9 | 5 | 5.2 | 5.9

  • Kabelaußendurchmesser (in) .161 | .169 | .181 | .185 | .192 | .196 | .204 | .23

  • Drahtgröße (AWG) 22

  • Drahtgröße (mm²) .326

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich (°C) -40 – 90 | -30 – 80 | '-40 – 80

  • Betriebstemperaturbereich (°F) -40 – 194 | -40 – 176 | '-22 – 176

Betrieb/Anwendung

  • Anzeigetyp  LED

  • M8/M12-Anwendung  Sensor/Antrieb

  • Geschirmt  Nein

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Box

  • Verpackungsmenge  25

Weitere

  • feldkonfektionierbar  Ja

  • Kabelsatzlänge (m) .3 | .6 | 1 | 1.5 | 2

  • Kabelsatzlänge (ft) .98 | 1.9 | 3.2 | 4.9 | 6.5

  • Kabelsatz-Konfiguration  Doppelseitig

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-SE594-M1VV

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten