Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht
Das Optimus-Datensystem ist für Windkanäle mit niedriger Geschwindigkeit, transsonischen, Überschall- und Hyperschallgeschwindigkeiten mit geringen und hohen Anforderungen an die Kanalanzahl konfigurierbar.

Der Optimus-Systemprozessor verwaltet eine konfigurierbare Messlösung, die hohe Präzision und Durchsatzdaten für bis zu 2.048 Messkanäle liefert.  

Der Druck wird mit Miniatur-ESP-Druckscannern oder den neuen MicroScannern gemessen und dann in den mSDI-Einheiten (Miniature Scanner Digitizer Interface) in einen digitalen Wert umgewandelt. Messwerte in technischen Einheiten werden im Optimus-Systemprozessor berechnet und via Ethernet bei Datenraten von bis zu 1 Gbit/s gemeldet. Benutzer, die Daten in technischen Einheiten lieber auf ihren eigenen Hostcomputern berechnen möchten, können die Messwerte über die Ethernet-Schnittstelle im binären Format empfangen.

Vorteile

  • Direkte Platzierung innerhalb des Modells
  • Informationen zu transienten Daten
  • Höchste Genauigkeit der Branche
  • Zuverlässige Messungen
  • Schnelle, genaue Kalibrierung und Überprüfung
  • Minimiert die Kabellast bei Kraftausgleich
  • Bewahrt frühere Investitionen in Hardware und Software
  • ESP-Druckscanner-kompatibel 
  • Genauigkeit bis zu +/- 0,03 % 
  • Bis zu 2000 Hz/Port EU-Datendurchsatz 
  • Digitale Temperaturkompensation (DTC) 
  • Miniatur-Scanner-Digitalisierungsschnittstelle 
  • 8400 Systembefehl-Kompatibilität 
Orangefarbene Leiste
Orangefarbene Leiste

Weitere Druckscanner und Systeme

 

 

 

 

 

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • DAQ Scanner – Produkttyp  Datenerfassungssysteme

Signalmerkmale

  • Kanalanzahl  2048

Verwendungsbedingungen

  • Genauigkeit (% of FS) ±,03

Weitere

  • EU-Durchsatzrate Hz  2000

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten

Produktspezifikationen