Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Das Produkt jetzt konfigurieren und ein Angebot für die gewünschte Konfiguration anfordern

Übersicht
Der empfindliche RTD Sensor mit Flexschlauch und Bajonettverschluss ist ein Temperatursensor mit einem Sensorelement, das in einer kupferlegierten Spitze eingeschlossen ist.

Die kupferlegierte Spitze ist an einer Hülse mit Flexschlauch befestigt und ermöglicht so höhere Genauigkeit und Empfindlichkeit gegenüber Temperaturänderungen am Kontaktpunkt von Lagern.  Das Design bietet zudem eine große Flexibilität bei der Befestigung. Der Bajonettverschluss stellt eine einfache und kostengünstige, federbelastete Installationsmöglichkeit dar. Der Sensor eignet sich ideal für Anwendungen mit Feststoffen, jedoch nicht für den Einsatz in Flüssigkeitsanwendungen. Er ist serienmäßig mit einem 1/8"-NPT-Befestigungsadapter ausgestattet, damit er einfach verriegelt werden kann. Der Bajonetthalter ist über die gesamte angegebene Länge oder Eintauchlänge voll verstellbar.

Vorteile

  • Hülse mit Flex-Armierung: Kupferspitze
  • Elemente, einfach und zweifach: Platin und Nickel
  • Hülsendurchmesser: 0,188"
  • 1/8"-NPT-Befestigungsadapter
  • Zuleitungsdraht-/Kabeloptionen
  • Einstellbarer Bayonetthalter 
  • Schnelle Reaktionszeit 
  • Spitzenempfindlich 
Orangefarbene Leiste

Anwendungen

  • Elektromotoren
  • Generatoren
Orangefarbene Leiste
FAQ

Häufig gestellte Fragen

F: Was ist ein RTD?
A: Ein RTD (Resistance Temperature Detector) ist ein Sensor, dessen Widerstand sich ändert, wenn sich seine Temperatur ändert.  Der Widerstand steigt mit zunehmender Temperatur des Sensors.  Das Verhältnis Widerstand versus Temperatur ist bekannt und im Laufe der Zeit wiederholbar. Ein RTD ist ein passives Gerät.  Er produziert nicht selbst ein Ausgangssignal.  Externe elektronische Geräte werden verwendet, um den Widerstand des Sensors zu messen, indem schwacher elektrischer Strom durch den Sensor geleitet wird, um eine Spannung zu erzeugen.
Erfahren Sie mehr: RTDs verstehen

F: Was ist der Standardwiderstand eines Platin-FTE?
A: PDF herunterladen: Anwendungshinweis - RTD=Widerstand Temperaturtabelle

 

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • RTD-Sensortyp  Sensor zur Lagerüberwachung

  • Elementtyp  Edelstahlsonde mit Kupferspitze

  • Elementmaterial  Kupfer | Nickel | Platin

  • Leitungsdraht-Ausführung  PTFE

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperatur (max)  250 °C [ 482 °F ]

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten