Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

Unsere lösbaren Raychem RSTI-Anschlüsse mit Spannungssensor wurden entwickelt, um die Stromnetztransparenz zu erhöhen und die Implementierung intelligenter Stromnetze zu unterstützen.
Lösbare Raychem Smart Anschlüsse RSTI

Unsere lösbaren Raychem RSTI-Kabelanschlüsse mit Spannungssensor sind die neue Generation geschirmter lösbarer Anschlüsse. Der lösbare Anschluss mit Spannungssensor passt zum 630/1.250 A C-Type-Durchführungen gemäß EN 50180 und EN 50181 und eignet sich sowohl für Neu- als auch für Nachrüstmontagen bis 24 kV.

In Verbindung mit der neuen Generation intelligenter elektronischer Geräte (IEDs) liefert der Spannungssensor Messsignale für Stromnetzmanagementanwendungen wie Überwachung, Leistungsqualität, Schutz oder Messung sowie Anlagenmanagementanwendungen, wie z. B. PD-Überwachung.

Das kapazitive Spannungsteilerkonzept wird in der Spannungssensortechnologie für passive Mittelspannungstransformatoren eingesetzt.

Dieses Konzept bietet durch die galvanische Trennung von Hochspannung intrinsische Sicherheits- und Schutzvorteile für den Betrieb von Sensoren in Stromnetzen. Es bietet auch ein geeignetes Signal für die Teilentladungsüberwachung vor Ort.

Darüber hinaus lässt das kompakte Design eine vollständige Integration in den lösbaren Smart Anschluss sowie eine vollständige Verkapselung durch eine geerdete und leitfähige Außenabschirmung zu.

Orangefarbene Leiste

Wichtige Leistungsmerkmale

  • Passt dank der sehr kompakten Bauweise gut und einfach in kompakte Schaltanlagen
  • Hohe Genauigkeit über einen breiten Temperaturbereich
  • Hohe Genauigkeit bei höheren Oberschwingungen für zuverlässige Anwendungen zur Leistungsqualität
  • Typgeprüft gemäß IEC 61869-11 und CENELEC HD 629.1 S2
  • Inhärente Sicherheit durch vollständige galvanische Trennung von Hochspannung
  • Einfacher Anschluss, da durch passive Komponenten keine Zusatzstromversorgung erforderlich ist
  • Ab Werk kalibriert, sodass keine Vor-Ort-Kalibrierung erforderlich ist
Orangefarbene Leiste
Orangefarbene Leiste
Orangefarbene Leiste
  1. Montage des TE Raychem Smart RSTI in neuen Anlagen (Englisch)

Schauen Sie sich unser Video an, um mehr darüber zu erfahren, wie Sie unsere lösbaren Smart Kabelstecker RSTI in neuen Anlagen installieren.

  • Montage des TE Raychem Smart RSTI in Nachrüstanwendungen (Englisch)

Orangefarbene Leiste

FAQ

Häufig gestellte Fragen

Frage: Wie kann ich Spannung/Strom in Stromverteilungsnetzen präzise messen?

Antwort: Zum präzisen Messen der Spannung oder des Stroms in Ihrem Stromverteilungsnetz können Sie unsere lösbaren Raychem Smart Anschluss mit integrierten Spannungssensoren verwenden. Sie helfen Ihnen dabei, die Transparenz Ihres Stromnetzes zu verbessern und ein intelligentes Stromnetz zu implementieren.

 

Frage: Kann ich Spannungssensoren in sekundären Umspannwerken einsetzen?

Antwort: Ja, unsere lösbaren Anschlüsse mit Spannungssensor können in sekundären Umspannwerken montiert werden. Sie eignen sich sowohl für Neu- als auch für Nachrüstanwendungen.

 

Frage: Was sind „intelligente Kabelgarnituren”?

Antwort: Intelligente Kabelgarnituren, wie unsere lösbaren Anschlüsse mit Spannungssensor, sind Geräte, die Signalmessungen für die Netzverwaltung ermöglichen, wie z. B. Überwachung, Stromqualität, Schutz oder Messung.

 

Frage: Was ist die Referenznorm für Spannungssensoren?

Antwort: Die Referenznorm für Spannungssensoren ist IEC 61869-11 für einen Transformator mit niedriger Leistung.

 

Frage: Wie werden die lösbaren Anschlüsse und Spannungssensoren geprüft? 

Antwort: Unsere lösbaren Raychem Anschlüsse und Spannungssensoren werden nach Kabelgarniturnorm HD 629.1 und der Norm für Transformatoren für niedrige Leistung, IEC 61869, geprüft. Ihre Einhaltung dieser Normen gewährleistet eine langlebige und zuverlässige Leistung unserer Produkte.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Lösbare Anschlüsse – Technologie  Passivsensor mit geringer Leistung

  • Durchführungstyp  630A/1250A

  • Geschirmt  Ja

  • Produktfamilie  Sensoren

Elektrische Kennwerte

  • Lösbare Anschlüsse – Spannungsklasse (kV) ≤ 24

Betrieb/Anwendung

  • Halogenfrei  Ja

  • Offshore-Schiffbau-Zertifizierung  Nein

  • "Frei von Blei, Cadmium, Schwermetallen"  Ja

  • Emissionsfrei  Ja

  • Nicht-toxische und nicht-korrosive Emission  Ja

Industriestandards

  • Designanforderung  HD CENELEC 629.11, IEC 61869-11

Produktverfügbarkeit

  • Lösbare Anschlüsse – Produktverfügbarkeit  Weltweit

Weitere

  • Installationsanweisung  Englisch

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-RSTI-VS

Literatur