Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen.
Produktmerkmale
-
Adapterwinkel
90
-
Steckverbindersystem
Kabel-an-Kabel
-
Art des Verbinders
M85049
-
Steckverbinder, Außengehäusegröße
08, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 28
-
Abdichtbar
Ja
Sonstige Eigenschaften
-
Adaptereingangsgröße
2, 3
-
TE Adaptercode
54
-
Endgehäusematerial
Aluminiumlegierung
Abmessungen
-
Geeignet für Kabeldurchmesser (max.) (mm)
6.35, 7.92, 11.13, 12.7, 14.27, 15.88, 17.48, 19.05, 20.62, 22.23, 23.83, 25.4, 28.58
-
Geeignet für Kabeldurchmesser (max.) (in)
.25, .311, .438, .5, .561, .625, .688, .75, .812, .875, .94, 1, 1.125
Verwendungsbedingungen
-
Betriebstemperaturbereich
-65 – 175 °C [ -85 – 347 °F ]
Industriestandards
-
Detailspezifikationsnummer Steckverbinder
AS34001, AS34011, AS34041, AS34061, AS34081, AS34091, AS34121, AS34241, AS34461, AS34501, AS34511, AS34541, AS34561, AS34641, AS34671, AS34681, M83723/01, M83723/02, M83723/03, M83723/04, M83723/05, M83723/06, M83723/07, M83723/08, M83723/13, M83723/14, M83723/36, M83723/37, M83723/38, M83723/39, M83723/40, M83723/41, M83723/42, M83723/43, M83723/48, M83723/49, M83723/65, M83723/66, M83723/67, M83723/68, M83723/69, M83723/71, M83723/72, M83723/73, M83723/74, M83723/75, M83723/76, M83723/77, M83723/78, M83723/82, M83723/83, M83723/84, M83723/85, M83723/86, M83723/87, M83723/91, M83723/92, M83723/95, M83723/96, M83723/97, M83723/98, MS3459, MS3470, MS3471, MS3472, MS3474, MS3475, MS3476, NAS 1599, NAS 1641, NAS 1642, NAS 1643, NAS 1650, NAS 1651, NAS 1652, NAS 1653, NAS 1692, NAS 1693, NAS 1694, NAS 1699, NAS 1700, NAS 1701, NAS 1702
Weitere
-
Allgemeine Spezifikationsnummer Steckverbinder
AS50151-Crimpkontakt, AS50151-Crimpkontakt der Klassen D, L, U, W, AS50151-Crimpkontakt der Klassen D, L, U, W ohne ENDGEHÄUSE, AS50151-Crimpkontakt der Klassen L, und W, AS81703-Serie 3, AS81703-Serie 3/Klasse E, L, MIL-DTL-26482-Serie 2/Klassen A, L, MIL-DTL-83723-Serie I/Klassen A, G, R, MIL-DTL-83723-Serie I/Klassen G, R, MIL-DTL-83723-Serie III/Klasse S, MIL-DTL-83723-Serie III/Klassen A, G, K, R, MIL-DTL-83723-Serie III/Klassen A, G, K, R, S, MIL-DTL-83723-Serie III/Klassen A, G, R, MIL-DTL-83723-Serie III/Klassen G, R, MIL-DTL-83723-Serie III/Klassen G, R, W, MIL-DTL-83723-Serie IIII/Klasse H
Referenznummer
-
TE-interne Teilenummer
CAT-R85049-1B
Keine Dokumentation verfügbar.