Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

Strahlenvernetztes dreiadriges Kabel, abgeschirmt und dünnwandig ummantelt. Allgemein gemäß EN 50306-3. 600 V-Einstufung, extra niedrige Temperatur, extra öl- und kraftstoffbeständig. LSZHFR. EN 45545-2, R15/R16 HL3

Wichtige Leistungsmerkmale

  • Elektronenstrahl-vernetzte Isolation – EL 109
  • EM104 / S2 Mantelmaterial für Mehrleiterkabel
  • Dünnwandig, leicht, entspricht allgemeinen Bahnanforderungen
  • Hochflexible mit niedrigen Biegeradien

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Kabelausführung  Rund vernetzt, abgeschirmt und ummantelt

  • Wandtyp  Einfach

  • Produkttyp  Kabel

Konfigurationsmerkmale

  • Litzenanzahl  19, 37

  • Leiteranzahl  3

Elektrische Kennwerte

  • Nennspannung (V) 600

Sonstige Eigenschaften

  • Abschirmungsmaterial  Verzinntes Kupfer

  • Kabelfarbe  Schwarz

  • Leitungsfarbe (Basis)  Schwarz, Weiß

  • Leitungsfarbe (Streifen)  Schwarz

  • Leitermaterial  Verzinntes Kupfer, Verzinntes Kupfer, Verzinntes Kupfer

  • Abschirmungsgröße des Kabels (AWG) 36

Abmessungen

  • Leiterdurchmesserbereich (mm) .95, 1.15, 1.3, 1.65, 2.15

  • Leiterdurchmesserbereich (in) .037, .045, .051, .065, .085

  • Litzengröße (AWG) 29, 31, 33, 34

  • Kabelaußendurchmesser (mm) 3.7 – 4.5, 4 – 5, 4.5 – 5.5, 5.4 – 6.4, 6.8 – 7.8

  • Kabelaußendurchmesser (in) .146 – .177, .158 – .197, .177 – .217, .213 – .252, .268 – .307

  • Drahtgröße (AWG) 13, 15, 20

  • Drahtgröße (mm²) .5, .75, 1, 1.5, 2.5

  • Isolierhüllendurchmesser (mm) 1.3, 1.63, 1.65, 2.16, 2.74

  • Isolierhüllendurchmesser (in) .051, .064, .065, .085, .106

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich (°C) -40 – 120

Betrieb/Anwendung

  • Geschirmt  Ja

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-R2137-Z612F

Literatur

Datenblätter/ Katalogseiten