Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Steckverbinder-Produkttyp  Gehäuse

  • Steckverbinder- und Gehäusetyp  Stecker

  • Steckverbindersystem  Draht-an-Leiterplatte

  • Einsteckkraft-Typ  Normal

  • Abdichtbar  Nein

  • Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an  Leitungen und Kabel

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Positionen  2 | 3 | 4 | 6

  • Anzahl der Reihen  1 | 2

  • Anzahl der Leistungspole  2 | 3 | 4 | 6

  • Anzahl der Signalpositionen  0

Elektrische Kennwerte

  • Betriebsspannung (VAC) 300

Sonstige Eigenschaften

  • Steckverbinder und Kodierungscode  A | B | C | D

  • Primäre Produktfarbe  Blau | Gelb | Naturbelassen | Rot

Kontaktmerkmale

  • Kontaktgrundmaterial  Kupferlegierung

  • Beschichtungsmaterial des Kontaktsteckbereichs  Zinn (Sn)

  • Kontakthalterung im Gehäuse  Mit | Ohne

  • Kontakttyp  Buchse

  • Kontaktnennstrom (max.) (A) 9 | 10

Klemmenmerkmale

  • Anschlussmethode zu Draht und Kabel  Crimpverbindung

Montage und Anschlusstechnik

  • Panelmontagevorrichtung  Ohne

  • Zugentlastung  Ohne

  • Gegensteckführung  Mit

  • Gegensteckführungstyp  Kodiert

  • Steckverriegelungstyp  Verrastung

  • Steckverriegelung  Mit

  • Steckverbinderbefestigungs-Typ  Kabelbefestigung (freihängend)

Gehäusemerkmale

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch) (mm) 5

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch) (in) .196 | .197

  • Gehäusematerial  Nylon 6/6 GF | Polyamid

Abmessungen

  • Kompatibler Isolationsdurchmesserbereich  1.7 – 3.1 mm [ .067 – .122 in ]

  • Steckverbinderlänge (mm) 15 | 20 | 25

  • Steckverbinderlänge (in) .591 | .787 | .984

  • Steckverbinderbreite  16.2 mm [ .638 in ]

  • Steckverbinderhöhe (mm) 9.6 | 15.8

  • Steckverbinderhöhe (in) .378 | .622

  • Reihenabstand (mm) 6.2

  • Reihenabstand  6.2 mm [ .244 in ]

  • Drahtgröße (AWG) 24 – 16

  • Drahtgröße (mm²) .205 – 1.31

  • Drahtgröße (CMA) 434.18 – 2466.91

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich (°C) -40 – 105 | -30 – 105

  • Betriebstemperaturbereich (°F) -40 – 221 | -30 – 221 | '-22 – 221

Betrieb/Anwendung

  • Geschirmt  Nein

  • Stromkreis Anwendung  Leistung | Strom und Signale

Industriestandards

  • Kompatibilität mit zugelassenen Produkten  UL E28476

  • UL-Schutzart  Zulassung

  • CSA-Schutzart  LR 7189

  • Kompatibilität mit Normen/Standards  CSA | UL

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94V-0

  • Bezugswert des Glühdrahts  Glühdrahttest bei 750 °C (ohne Flamme) | Standardteil – ohne Glühdraht

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmenge  500

  • Verpackungsmethode  Tüte

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-P8704-P729

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten