Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Kompatibel mit Einzeldrahttyp  mehrdrähtig (Klasse 2)

  • Steckverbinder-Produkttyp  Gehäuse

  • Steckverbinder- und Gehäusetyp  Stecker

  • Steckverbinder- und Gehäusetyp  Stecker

  • Steckverbindersystem  Draht-an-Draht | Draht-an-Leiterplatte | Draht-an-Schalttafel

  • Abdichtbar  Nein

  • Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an  Leitungen und Kabel

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der bestückten Positionen  2

  • Anzahl der Positionen  1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 9 | 10 | 12

  • Anzahl der Reihen  1 | 2 | 3

  • Anzahl der Reihen  1 | 2 | 3

  • Anzahl der Leistungspole  0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 9 | 10 | 12

  • Anzahl der Signalpositionen  0

Elektrische Kennwerte

  • Betriebsspannung (VAC) 50 | 300

  • Betriebsspannung (VDC) 300

Sonstige Eigenschaften

  • Primäre Produktfarbe  Blau | Gelb | Naturbelassen | Rot | Schwarz

  • Primäre Produktfarbe  Blau | Gelb | Naturbelassen | Rot | Schwarz

Kontaktmerkmale

  • Kontakt-Layout  Matrix | Verbindungsmuffe

  • Mehrfachkontakttypen  Ohne

  • Beschichtungsmaterial des Kontaktsteckbereichs  Zinn (Sn)

  • Kontakthalterung im Gehäuse  Ohne

  • Kontakttyp  Buchse | Flachstecker

  • Kontaktnennstrom (max.) (A) 9 | 14

  • Beschichtungsdicke des Steckbereichs  1 µm [ 39.37 µin ]

Klemmenmerkmale

  • Anschlussmethode zu Draht und Kabel  Crimpverbindung

  • Anschlussmethode zu Draht und Kabel  Crimpverbindung

Montage und Anschlusstechnik

  • Panelmontagevorrichtung  Mit

  • Panelmontage – Ausführung  Klinken

  • Gegensteckführung  Mit

  • Gegensteckführungstyp  Kodiert

  • Steckverbinderbefestigungs-Typ  Kabelbefestigung (freihängend) | Leiterplatten-Befestigung

Gehäusemerkmale

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch) (mm) 3.96 | 6.5 | 6.6

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch) (in) .155 | .156 | .255 | .256 | .26

  • Gehäusematerial  Nylon | Nylon 6/6 | Nylon 66 | PA 66 | PC/PET | Thermoplast

Abmessungen

  • Steckverbinderlänge  11,22 mm [ .441 in ]

  • Steckverbinderhöhe (mm) 4.6 | 20.6

  • Steckverbinderlänge (mm) 11,22

  • Steckverbinderhöhe (mm) 4.6 | 20.6

  • Steckverbinderhöhe (in) .181 | .811

  • (Empfohlener) Stärkenbereich  1.2 mm [ .047 in ]

  • Steckverbinderbreite (mm) 20.6

  • Steckverbinderbreite  20.6 mm [ 0,811 in ]

  • Reihenabstand (mm) 4.6 | 6.5 | 6.6 | 8.5

  • Reihenabstand (in) .181 | .255 | .256 | .259 | .335

  • Reihenabstand (mm) 4.6 | 6.5 | 6.6 | 8.5

  • Reihenabstand (in) .181 | .255 | .256 | .259 | .335

  • Drahtgröße (AWG) 16 – 26

  • Drahtgröße (mm²) 1.3 – .12

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich (°C) -30 – 65 | -30 – 105 | -20 – 105

  • Betriebstemperaturbereich (°F) -22 – 149 | -4 – 221 | '-22 – 221

Betrieb/Anwendung

  • Stromkreis Anwendung  Leistung | Strom und Signale

Kennzeichnungsbeschriftung

  • Schaltkreiserkennungsfunktion  Ohne

Industriestandards

  • Kompatibilität mit zugelassenen Produkten  CSA/C22.2 No. 182.3-M1987 | UL 1977 | UL E28476

  • UL-Schutzart  Zulassung

  • Kompatibilität mit Normen/Standards  CNR | CSA | USR

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94V-0

  • Bezugswert des Glühdrahts  Glühdrahttest bei 750 °C (ohne Flamme)

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmenge  100 | 120 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 1000 | 2000 | 2500

  • Verpackungsmethode  Box | Paket | Tüte

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.