Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

Schalttafeletiketten sind für allgemeine Anwendungen konzipiert, die eine hohe Haltbarkeit erfordern. Druckbares Polyester mit Schaumklebstoff, der eine gute Verklebung auf rauen, strukturierten und pulverbeschichteten Oberflächen ermöglicht. Typische Anwendungen: Industrielle Steuerungssysteme, Datenracks, Schaltvorrichtungen und allgemeine Gerätekennzeichnung.

Eigenschaften und Vorteile

  • Beständig gegenüber industriellen Flüssigkeiten, Schmiermitteln und Lösungsmitteln
  • Hervorragende Verklebungseigenschaften auf strukturierten und lackierten Oberflächen
  • Für Anwendungen im Innen- und Außenbereich
  • Thermotransferdruck möglich
  • Zum Erstellen von HD-Grafiken und -Barcodes
  • Drucken nach Anfrage und nach Bedarf

Betriebstemperaturbereich

  •  –40 °C bis 80 °C
  • Festigkeit bis 100°C für 1000 Stunden 

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Etikettentyp  Schaltschrank-Identifizierung

Sonstige Eigenschaften

  • Primäre Produktfarbe  Silber mit Metallbeschichtung, Weiß

  • Primärproduktmaterial  Polyester

Abmessungen

  • Produktbreite (mm) 27, 35, 36, 45, 50, 60, 90, 100

  • Produktbreite (in) 1.06, 1.37, 1.417, 1.77, 1.96, 2.36, 3.54, 3.93

  • Produkthöhe (mm) 8, 13, 15, 18, 25, 27, 28.5, 30, 45, 50

  • Produkthöhe (in) .315, .512, .59, .709, .984, 1.063, 1.122, 1.181, 1.77, 1.969

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -40 – 80 °C [ -40 – 176 °F ]

Drucker-/Etikettenmerkmale

  • Etikettausführung  Die-Cut

  • Länge der Etikettrollen (m) 23.77, 24.13, 24.49, 25, 26.46, 26.67, 27.84, 28.22, 28.57, 30.16

  • Länge der Etikettrollen (ft) 77.98, 79.16, 80.34, 82.02, 86.81, 87.5, 91.33, 92.58, 93.73, 98.95

  • Etikettoberfläche  Glanz, Matt

  • Etikettendicke (Micron) 760

  • Anzahl der Etiketten  1

Industriestandards

  • Kompatibilität mit Normen/Standards  UL

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Roll

  • Verpackungsmenge  500, 750, 1000, 1250, 1500, 2500

Weitere

  • Etikett-Klebemitteltyp  Komprimierbarer Polyolefin-Schaumklebstoff

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-L1126-P689

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten