Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Das Produkt jetzt konfigurieren und ein Angebot für die gewählte Konfiguration anfordern

Übersicht

Unsere Raychem Hochspannungs-Erdungsboxen für Einzelleiterkabel HVLB-SICO werden für das Erden und den Potenzialausgleich der Kabelmäntel von Einzelleiterkabeln verwendet, um induzierte Spannungen und Ausgleichströme zu beseitigen bzw. zu reduzieren. Einzelleiterkabel führen während des Betriebs Wechselströme und induzierte Spannungen im Metallmantel des Kabels. Diese Ströme können je nach Mantelbeschichtung zu Ausgleichströmen führen, die durch den Kabelmantel fließen und so die Übertragungskapazität des Kabels verringern und zusätzliche Wärme generieren.

Die Hochspannungs-Erdungsboxen sind aus Edelstahl gefertigt und verfügen über ein zuverlässiges Dichtungsdeckelsystem für einfache Kabelmantelinspektionen und sind dicht gegen Wasser und Staub. Das Deckelsystem ist mit einer Vorrichtung für Vorhängeschlösser ausgestattet, um unerlaubten Zugriff zu vermeiden. Die Erdungsboxen stellen einheitliche Abstände zwischen elektrischen Pfaden, zuverlässige elektrische Verbindungen und ein speziell entwickeltes Kurzschlussjoch sicher für eine bessere Beständigkeit gegenüber Impulsspannungen und Kurzschlüssen. Ihre Sicherheit ist auch in unerwarteten Situationen gewährleistet: Unsere Box konnte bei Prüfungen 0,1 s lang die Leistung eines internen Lichtbogens mit 25 kA absorbieren.

Die Hochspannungs-Erdungsboxen für Einzelleiterkabel sind in einem anderen Design erhältlich.

 

In der Erdungsbox HVLB-SICO-SVL wird der Kabelmantel über einen Mantelspannungsbegrenzer geerdet.

 

Die Hochspannungs-Erdungsbox HVLB-SICO-GND dient zur Erdung des Kabelmantels direkt an der Masse ohne einen Mantelspannungsbegrenzer.

 

In der Erdungsbox HVLB-SICO-CRO werden die Kabelmäntel ausgekreuzt.

Leiste

Wichtige Leistungsmerkmale

  • Potenzialausgleich von Kabelmänteln mit einadrigen Kabeln
  • Stoßspannungsfestigkeit: 65 kV
  • Kurzschlussstrom: 63 kA/1 s
  • Interner Lichtbogen: 25 kA/0,1 s
  • Wasser‑ und staubdicht gemäß der Schutzklasse IP688
  • Verschraubungsabdichtung mit WCSM-Warmschrumpfschlauch
  • Fortlaufende Seriennummer für jede Erdungsbox
Leiste
Leiste

FAQ

Eigenschaften

Product Description

Unsere Raychem Hochspannungs-Erdungsbox HVLB-SICO bietet eine abgedichtete und trockene Umgebung für die Verbindungsglieder, die für die Erdung oder Querverbindung der Metallmäntel von einadrigen Hochspannungskabeln verwendet werden. View All DT RECP ASM Products (18)

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

 

Hinweis: Bitte verwenden Sie für alle Designschritte die Produktzeichnung. 

Weitere

  • Erdungsbox – Produktverfügbarkeit  ASIA, ASIEN-PAZIFIK, China, EMEA, NORD- UND SÜDAMERIKA

  • Schutzklasse  IP 68

  • Stoßspannungsfestigkeit (kV) 65

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-HVLB-SICO

Literatur

Produktzeichnungen

Datenblätter/ Katalogseiten