Sie verwenden einen Browser, der von unserer Website nicht unterstützt wird, sodass Sie auf bestimmte Funktionen nicht zugreifen können.
Es wird empfohlen, Ihren Browser auf die neueste Version zu aktualisieren.
Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.
Unsere HDC-Einsätze entsprechen der europäischen Norm EN45545 zum Brandschutz für Materialien und Produkte in Schienenfahrzeugen. Sie erfüllen die R22- und R23-Anforderungen der Gefährdungsstufe HL3. Die modularen Einsätze ermöglichen die Signal-, Daten- und Stromübertragung über einen einzigen Steckverbinder, der besonders flexibel für die Konfiguration von Bahnsteckverbindersystemen ist.
Rechtecksteckverbinder – Einsatztyp :Einsatz für Kontakte
Kontakttyp :Stecksockel | Stift
Polkonfiguration :108
Anschlussmethode zu Draht und Kabel :Crimpverbindung
Anzahl der Positionen :108
Erhältlich von
Übersicht
Die neue TE Connectivity Produktpalette an Einsätzen für Hochleistungs-Steckverbinder entspricht der Norm EN45545. Sie sind konform mit der europäischen Norm zum Brandschutz für Materialien und Produkte in Schienenfahrzeugen. Die neuen Einsätze von TE entsprechen den R22- und R23-Anforderungen der Gefährdungsstufe HL3. Ihr Betriebstemperaturbereich liegt zwischen -40 °C bis 125 °C. Die modularen Einsätze bieten den Kunden hohe Flexibilität für die Konfiguration von Bahnsteckverbindersystemen. Sie können für 1 bis 216 Stifte konfiguriert werden und ermöglichen die Übertragung von Signal, Daten und Strom über einen einzelnen Steckverbinder.
10 A
Nennstrom (A)
250 V
Netzstromkreisspannung (V)
‑40 °C
Minimale Betriebstemperatur
SPEZIFIKATIONEN
EN45545: Brandschutz in Schienenfahrzeugen – Bahnanwendungen
EN61984: Steckverbinder – Sicherheitsanforderungen und Prüfungen
EN 50467: Elektrische Steckverbinder, Bestimmungen und Prüfverfahren – Bahnanwendungen
IEC 60512: Steckverbinder für elektronische Einrichtungen -– Mess- und Prüfverfahren
IEC 60664-1: Isolationskoordination für Niederspannungsbetriebsmittel (Teil 1)
EN 61373: Schienenfahrzeuge – Prüfungen für Schwingen und Schocken- Bahnanwendungen: Brandschutz in Schienenfahrzeugen – Bahnanwendungen
ANWENDUNGSBEREICHE
Schienenfahrzeuge:
1. Antriebsumrichter
2. Stromverteilung
3. Wagenübergänge
VORTEILE
Konform mit Sicherheitsbestimmungen
Zuverlässige elektrische Verbindung
Hohe Flexibilität und Möglichkeit der Erstellung einer kundenspezifischen Schnittstelle
Zeitsparend durch einfache Montage der modularen Einsätze
Dünnwandiger, halogenfreier, strahlenvernetzter, Polyolefin-Schrumpfschlauch mit geringer Rauchentwicklung und Toxizität für Anwendungen, in denen LFH-Eigenschaften (Limited Fire Hazard) erforderlich sind.
Sehen Sie sich unsere anderen HDC-Einsatzmodelle an