Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Komponentenzubehör-Funktion  Einrasten, Verriegelung und Rückhaltung

  • Steckverbinder-Kompontentenzubehörtyp  Kontaktsicherungseinsatz

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Reihen  1

  • Anzahl der Positionen  3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12

Sonstige Eigenschaften

  • Primäre Produktfarbe  Rot | Schwarz

  • Primärproduktmaterial  Nylon 6/6 GF20 | PBT GF20

Gehäusemerkmale

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch) (mm) 3.3 | 3.5

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch) (in) .129 | .138

Abmessungen

  • Reihenabstand  4.12 mm [ .162 in ]

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperatur (max)  105 °C [ 221 °F ]

  • Betriebstemperaturbereich  -30 – 105 °C [ '-22 – 221 °F ]

Industriestandards

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94V-0

  • Bezugswert des Glühdrahts  Standardteil – ohne Glühdraht

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Tüte

  • Verpackungsmenge  500 | 1000 | 1500 | 2500

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten