Sie verwenden einen Browser, der von unserer Website nicht unterstützt wird, sodass Sie auf bestimmte Funktionen nicht zugreifen können.
Es wird empfohlen, Ihren Browser auf die neueste Version zu aktualisieren.
Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.
Das MS5837 Peripheriemodul bietet die notwendigen Komponenten zum Anschließen des digitalen MS5837 Sensors für Luftdruck und Temperatur an jedes System, das mit Digilent Pmod™ kompatible Erweiterungsanschlüsse verwendet, die für I²C-Kommunikation konfigurierbar sind.
Der digitale Drucksensor MS5837 misst den Druck im Bereich von 0 bis 2 bar und die Temperatur im Bereich von -40 °C bis zu +85 °C mit digitalen Ausgangssignalen. Er kann mit 1,5 V bis 3,6 V betrieben werden. Die Sensoreinheit enthält einen Drucksensor mit hoher Linearität sowie einen 24-Bit _Σ ADC mit extrem niedrigem Energieverbrauch und internen, werkseitig kalibrierten Koeffizienten
Spezifikationen
Messung des Drucks von 0 bis 2 bar
Temperaturmessungen von -20 °C bis +85 °C
I2C-Kommunikation
Vollständig kalibriert
Schnelle Reaktionszeit
Sehr geringer Stromverbrauch
Vorteile
12-poliger Pmod-kompatibler Steckverbinder
Sekundärer Steckverbinder mit 12 Stiften für Bus-System
FPGA-Struktur steht zum Herunterladen bereit
µC C Code steht zum Herunterladen bereit
24-Bit-Auflösung für Druck
24-Bit-Auflösung für Temperatur
Auf Chip gespeicherte Parameter
Eigenschaften
Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen.
Produktmerkmale
Sensorentwicklung und -bewertung – Produkttyp Peripheriemodule