Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Steckverbinder-Produkttyp  Gehäuse

  • Steckverbinder- und Gehäusetyp  Buchse | Buchsengehäuse | Stiftgehäuse

  • Steckverbinder- und Gehäusetyp  Buchse | Buchsengehäuse | Stiftgehäuse

  • Steckverbindersystem  Draht-an-Draht | Draht-an-Leiterplatte

  • Abdichtbar  Nein

  • Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an  Leitungen und Kabel

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Positionen  15 | 24 | 32

  • Anzahl der Reihen  4

  • Anzahl der Reihen  4

Sonstige Eigenschaften

  • Primäre Produktfarbe  Schwarz

  • Primäre Produktfarbe  Schwarz

Klemmenmerkmale

  • Anschlussmethode zu Draht und Kabel  Crimpverbindung

  • Anschlussmethode zu Draht und Kabel  Crimpverbindung

Montage und Anschlusstechnik

  • Steckverriegelung  Mit

  • Steckverriegelung  Mit

  • Steckverbinderbefestigungs-Typ  Kabelbefestigung (freihängend)

Gehäusemerkmale

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch) (mm) 2 | 3.3

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch) (in) .079 | .129

Abmessungen

  • Reihenabstand (mm) 3.3 | 3.5

  • Reihenabstand (in) .129 | .137

  • Reihenabstand (mm) 3.3 | 3.5

  • Reihenabstand (in) .129 | .137

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich (°C) -55 – 105 | -30 – 105

  • Betriebstemperaturbereich (°F) -67 – 221 | '-22 – 221

Betrieb/Anwendung

  • Stromkreis Anwendung  Signal

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.