Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Steckverbinderform  Rechteckig

  • PCB-Steckverbindertyp  Stiftleiste für die Leiterplattenmontage

  • Steckverbindersystem  Draht-an-Leiterplatte

  • Stiftleistentyp  Vollständig ummantelt

  • Abdichtbar  Nein

  • Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an  Leiterplatte

  • Steckverbinder-Produkttyp  Steckverbindersatz

Konfigurationsmerkmale

  • Montageausrichtung  Horizontal | Vertikal

  • Anzahl der Positionen  2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 12

  • Anzahl der Reihen  1 | 2 | 3

Sonstige Eigenschaften

  • Steckverbinder und Kodierungscode  X | XY | Z | ZX

  • Primäre Produktfarbe  Naturbelassen | Schwarz

Kontaktmerkmale

  • Unterbeschichtungsmaterialdicke (µin) 15 | 30

  • Unterbeschichtungsmaterial des Kontakts  Nickel

  • Kontaktform  Rechteckig

  • Kontaktgrundmaterial  Kupferlegierung

  • Beschichtungsmaterial des Kontaktsteckbereichs  Blattvergoldet über Palladium-Nickel | Gold (Au) | Zinn (Sn)

  • Beschichtungsmaterial der Steckverbinderoberfläche  Matt

  • Beschichtungsdicke des Steckbereichs (µm) .381 | .76 | 2

  • Beschichtungsdicke des Steckbereichs (µin) 15 | 30 | 80

  • Kontakttyp  Stift

  • Kontaktnennstrom (max.) (A) 8 | 8.5 | 9.5 | 12 | 15

  • PCB-Kontaktanschluss-Beschichtungsmaterial  Zinn

Klemmenmerkmale

  • Anschlusstyp (an Leiterplatte)  Durchsteckmontage - Löten

Montage und Anschlusstechnik

  • Leiterplatten-Halterungstyp  Arretierungsbein

  • Leiterplattenmontage-Ausrichtung  Lötstift

  • Gegensteckführungstyp  Kodiert | Polarisierung

  • Leiterplattenmontage-Ausrichtung  Ohne

  • Steckverriegelung  Mit

  • Leiterplattenhalterung  Mit

  • Steckverbinderbefestigungs-Typ  Leiterplattenmontage

  • Gegensteckführung  Mit

Gehäusemerkmale

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch) (mm) 5 | 5.08

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch) (in) .2

  • Gehäusematerial  PBT GF15 | Polyester GF | Thermoplastpolyester GF

Abmessungen

  • Steckverbinderlänge (mm) 19,08 | 24.16 | 25.8 | 29.24 | 34,32 | 39,4

  • Steckverbinderlänge (in) .75 | .95 | .951 | 1.01 | 1.15 | 1.35 | 1.55

  • Steckverbinderhöhe (mm) 9.35 | 10,85 | 16,97 | 18.47

  • Steckverbinderbreite (mm) 21,6 | 22.1 | 27.18 | 28.2 | 32,9

  • Steckverbinderbreite (in) .85 | .87 | 1.07 | 1.11 | 1.29

  • Steckverbinderhöhe (mm) 9.35 | 10,85 | 16,97 | 18.47

  • Steckverbinderhöhe (in) .36 | .42 | .66 | .72 | 3,68

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperatur (max)  105 °C [ 221 °F ]

  • Betriebstemperaturbereich  -55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Stromkreis Anwendung  Leistung | Strom und Signale

Industriestandards

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94V-0

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmenge  12 | 14 | 17 | 19 | 20 | 26 | 960 | 1320 | 1540

  • Verpackungsmethode  Box | Tray | Tube

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.