Produkt | TE Teilenr.: | Dokumente | Steckverbindersystem | Raster | Stromkreis Anwendung | Art der Steckverbindermontage | Polarisierungscode | Drahtgröße | Rundstecker-Außengehäusegröße | Geschirmt | Typ der Gegensteckführung | Gegensteckarretierung | Anordnung des Kontaktaufbaus | Rundsteckverbinder – Kontakttyp |
---|
| YDTS20G17-06PAV001 | | Kabel-an-Schalttafel | - | Leistung | - | A | - | 17 | - | Kodiert | - | 17 – 6 | Stift |
| YDTS20G17-06PBV001 | | Kabel-an-Schalttafel | - | Leistung | - | B | - | 17 | - | Kodiert | - | 17 – 6 | Stift |
| YDTS20G17-06PNV001 | | Kabel-an-Schalttafel | - | Leistung | - | N | - | 17 | - | Kodiert | - | 17 – 6 | Stift |
| YDTS20G17-06SNV001 | | Kabel-an-Schalttafel | - | Leistung | - | N | - | 17 | - | Kodiert | - | 17 – 6 | Stecksockel |
| YDTS20G17-06AAV001 | | Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Leiterplatten-Befestigung | Normal | 2 – 3 mm² | E (17) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS20G17-06ABV001 | | Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Leiterplatten-Befestigung | Normal | 2 – 3 mm² | E (17) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS20G17-06ACV001 | | Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Leiterplatten-Befestigung | Normal | 2 – 3 mm² | E (17) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS20G17-06ADV001 | | Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Leiterplatten-Befestigung | Normal | 2 – 3 mm² | E (17) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS20G17-06AEV001 | | Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Leiterplatten-Befestigung | Normal | 2 – 3 mm² | E (17) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS20G17-06ANV001 | | Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Leiterplatten-Befestigung | Normal | 2 – 3 mm² | E (17) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS20G17-06BAV001 | | Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Leiterplatten-Befestigung | Normal | 2 – 3 mm² | E (17) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS20G17-06BBV001 | | Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Leiterplatten-Befestigung | Normal | 2 – 3 mm² | E (17) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS20G17-06BCV001 | | Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Leiterplatten-Befestigung | Normal | 2 – 3 mm² | E (17) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS20G17-06BDV001 | | Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Leiterplatten-Befestigung | Normal | 2 – 3 mm² | E (17) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS20G17-06BEV001 | | Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Leiterplatten-Befestigung | Normal | 2 – 3 mm² | E (17) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS20G17-06BNV001 | | Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Leiterplatten-Befestigung | Normal | 2 – 3 mm² | E (17) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS20G17-06HAV001 | | Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Leiterplatten-Befestigung | Normal | 2 – 3 mm² | E (17) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS20G17-06HAC001 | | Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Leiterplatten-Befestigung | Normal | 2 – 3 mm² | E (17) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS20G17-06HBV001 | | Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Leiterplatten-Befestigung | Normal | 2 – 3 mm² | E (17) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS20G17-06HBC001 | | Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Leiterplatten-Befestigung | Normal | 2 – 3 mm² | E (17) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS20G17-06HCV001 | | Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Leiterplatten-Befestigung | Normal | 2 – 3 mm² | E (17) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS20G17-06HCC001 | | Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Leiterplatten-Befestigung | Normal | 2 – 3 mm² | E (17) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS20G17-06HDV001 | | Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Leiterplatten-Befestigung | Normal | 2 – 3 mm² | E (17) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS20G17-06HDC001 | | Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Leiterplatten-Befestigung | Normal | 2 – 3 mm² | E (17) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS20G17-06HEV001 | | Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Leiterplatten-Befestigung | Normal | 2 – 3 mm² | E (17) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS20G17-06HEC001 | | Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Leiterplatten-Befestigung | Normal | 2 – 3 mm² | E (17) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS20G17-06HNV001 | | Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Leiterplatten-Befestigung | Normal | 2 – 3 mm² | E (17) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS20G17-06HNC001 | | Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Leiterplatten-Befestigung | Normal | 2 – 3 mm² | E (17) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS20G17-06JAV001 | | Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Leiterplatten-Befestigung | Normal | 2 – 3 mm² | E (17) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS20G17-06JAC001 | | Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Leiterplatten-Befestigung | Normal | 2 – 3 mm² | E (17) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS20G17-06JBV001 | | Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Leiterplatten-Befestigung | Normal | 2 – 3 mm² | E (17) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS20G17-06JBC001 | | Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Leiterplatten-Befestigung | Normal | 2 – 3 mm² | E (17) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS20G17-06JCV001 | | Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Leiterplatten-Befestigung | Normal | 2 – 3 mm² | E (17) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS20G17-06JCC001 | | Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Leiterplatten-Befestigung | Normal | 2 – 3 mm² | E (17) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS20G17-06JDV001 | | Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Leiterplatten-Befestigung | Normal | 2 – 3 mm² | E (17) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS20G17-06JDC001 | | Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Leiterplatten-Befestigung | Normal | 2 – 3 mm² | E (17) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS20G17-06JEV001 | | Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Leiterplatten-Befestigung | Normal | 2 – 3 mm² | E (17) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS20G17-06JEC001 | | Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Leiterplatten-Befestigung | Normal | 2 – 3 mm² | E (17) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS20G17-06JNV001 | | Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Leiterplatten-Befestigung | Normal | 2 – 3 mm² | E (17) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS20G17-06JNC001 | | Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Leiterplatten-Befestigung | Normal | 2 – 3 mm² | E (17) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS20G17-06PAC001 | | Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Leiterplatten-Befestigung | Normal | 2 – 3 mm² | E (17) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS20G17-06PBC001 | | Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Leiterplatten-Befestigung | Normal | 2 – 3 mm² | E (17) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS20G17-06PCV001 | | Kabel-an-Schalttafel | - | Leistung | - | C | - | 17 | - | Kodiert | - | 17 – 6 | Stift |
| YDTS20G17-06PCC001 | | Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Leiterplatten-Befestigung | Normal | 2 – 3 mm² | E (17) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS20G17-06PDV001 | | Kabel-an-Schalttafel | - | Leistung | - | D | - | 17 | - | Kodiert | - | 17 – 6 | Stift |
| YDTS20G17-06PDC001 | | Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Leiterplatten-Befestigung | Normal | 2 – 3 mm² | E (17) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS20G17-06PEV001 | | Kabel-an-Schalttafel | - | Leistung | - | E | - | 17 | - | Kodiert | - | 17 – 6 | Stift |
| YDTS20G17-06PEC001 | | Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Leiterplatten-Befestigung | Normal | 2 – 3 mm² | E (17) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS20G17-06PNC001 | | Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Leiterplatten-Befestigung | Normal | 2 – 3 mm² | E (17) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS20G17-06SAV001 | | Kabel-an-Schalttafel | - | Leistung | - | A | - | 17 | - | Kodiert | - | 17 – 6 | Stecksockel |
| YDTS20G17-06SAC001 | | Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Leiterplatten-Befestigung | Normal | 2 – 3 mm² | E (17) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS20G17-06SBV001 | | Kabel-an-Schalttafel | - | Leistung | - | B | - | 17 | - | Kodiert | - | 17 – 6 | Stecksockel |
| YDTS20G17-06SBC001 | | Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Leiterplatten-Befestigung | Normal | 2 – 3 mm² | E (17) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS20G17-06SCV001 | | Kabel-an-Schalttafel | - | Leistung | - | C | - | 17 | - | Kodiert | - | 17 – 6 | Stecksockel |
| YDTS20G17-06SCC001 | | Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Leiterplatten-Befestigung | Normal | 2 – 3 mm² | E (17) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS20G17-06SDV001 | | Kabel-an-Schalttafel | - | Leistung | - | D | - | 17 | - | Kodiert | - | 17 – 6 | Stecksockel |
| YDTS20G17-06SDC001 | | Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Leiterplatten-Befestigung | Normal | 2 – 3 mm² | E (17) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS20G17-06SEV001 | | Kabel-an-Schalttafel | - | Leistung | - | E | - | 17 | - | Kodiert | - | 17 – 6 | Stecksockel |
| YDTS20G17-06SEC001 | | Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Leiterplatten-Befestigung | Normal | 2 – 3 mm² | E (17) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS20G17-06SNC001 | | Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Leiterplatten-Befestigung | Normal | 2 – 3 mm² | E (17) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |