Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Montageart  Elektrischer Steckverbinder

  • Steckverbinder-Produkttyp  Steckverbindersatz

  • Steckverbindersystem  Kabel-an-Schalttafel

  • Abdichtbar  Ja

  • Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an  Leitungen und Kabel

  • Rundsteckverbindertyp  Rundstecker

  • Außengehäusetyp  Gerader Stecker

Konfigurationsmerkmale

  • Kodierung und Polarisierte Positionen  A

  • Ab Werk installiertes Endgehäuse  Nein

  • Anzahl der Positionen  24

  • Anzahl der Leistungspole  12 | 24

  • Anzahl der Signalpositionen  0 | 12

  • Kontakte (vorbestückt)  No

Elektrische Kennwerte

  • Betriebsspannung (VDC) 850

  • Betriebsspannung (VAC) 600

Sonstige Eigenschaften

  • Schutz gegen Umwelteinflüsse  Ja

  • Produktgewicht  49,5 g [ 1,7488 oz ]

  • Schutz gegen Umwelteinflüsse  Elastomergedichtet

  • Durchführungstyp  Nein

  • Flüssigkeitstyp  M2-V | MIL-DTL-5624 (JP-4,JP-5) | MIL-DTL-83133 (JP-8) | MIL-PRF-23699 | MIL-PRF-5606 | MIL-PRF-7808 | SEA-AMS1424 Typ I | Synthetische Kohlenwasserstoff-Wärmeträgerflüssigkeit

  • Einführungsart  Einsetzen hinten

  • Gehäuse-Beschichtungsmaterial  Stromloses Nickel

  • Außengehäuse-Grundmaterial  Aluminium | Aluminium 6061-T6

  • Rundsteckverbinder – Isoliermaterialtyp  Hart dielektrisch/Silikon

  • Hermetisch abgedichtet  Nein

Kontaktmerkmale

  • Anzahl der Kontakte (Größe 16)  12

  • Anzahl der Kontakte (Größe 12)  12

  • Kontaktnennstrom (max.) (A) 13 | 23

  • Umkehrbar  Nein

  • Kontaktanordnung  25 – 24

  • Rundsteckverbinder – Kontakttyp  Stift

Montage und Anschlusstechnik

  • Panelmontagevorrichtung  Ohne

  • Steckverriegelungstyp  Mit Gewinde

  • Steckverbinderbefestigungs-Typ  Leiterplatten-Befestigung

  • Polarisierungscode  A

  • Gegensteckführungstyp  Kodiert

  • Steckverriegelung  Mit

Gehäusemerkmale

  • Rundstecker-Außengehäusegröße  25

  • Anordnung, kodiert  Taktung

Abmessungen

  • Bugruppen-Länge  31 mm [ 1.22 in ]

  • Drahtgröße (mm²) 2.08 – 3.31

  • Drahtgröße (AWG) 14 – 12 | 20 – 12

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -65 – 200 °C [ -85 – 392 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Haltbarkeit (Cycles) 500

  • Stromkreis Anwendung  Leistung | Signal

  • Geschirmt  Ja

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmenge  1

Weitere

  • Ausgelassene Positionen  Alle

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten