Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Steckverbindersystem  Draht-an-Draht

  • Abdichtbar  Ja

  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an  Leitungen und Kabel

  • Rundsteckverbindertyp  Buchse

  • Außengehäusetyp  Kontermutterbuchse

  • Produkttyp  Steckverbinder

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl von Positionen  24

  • Anzahl der Leistungspole  12

  • Anzahl der Signalpositionen  12

  • Kontakte vorbestückt  No

Sonstige Eigenschaften

  • Material der Außengehäusebeschichtung  Raumfahrttauglich, stromlos

  • Außengehäuse-Basismaterial  Aluminium

  • Rundsteckverbinder – Isoliermaterialtyp  Hart dielektrisch/Silikon

  • Hermetisch abgedichtet  Nein

Kontaktmerkmale

  • Kontaktnennstrom (max.) (A) 23

  • Umkehrgeschlecht  Nein

  • Anordnung des Kontaktaufbaus  Rund

  • Rundsteckverbinder – Kontakttyp  Stift/Stecksockel

Montage und Anschlusstechnik

  • Art der Steckverbindermontage  Leiterplatten-Befestigung

  • Polarisierungscode  Normal

  • Typ der Gegensteckführung  Polarisierung

  • Gegensteckarretierung  Ohne

Gehäusemerkmale

  • Raster  .06 mm [ .1 in ]

  • Rundstecker-Außengehäusegröße  J (25)

  • Anpassung kodiert  Taktung

Abmessungen

  • Drahtgröße (AWG) 12 – 14

  • Drahtgröße (mm²) 2 – 3

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -65 – 200 °C [ -85 – 392 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Stromkreis Anwendung  Strom und Signale

  • Geschirmt  Ja

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-D38999-DTS12T

Literatur

Datenblätter/ Katalogseiten