Produkt | TE Teilenr.: | Dokumente | Steckverbindersystem | Raster | Kontaktnennstrom (max.) | Stromkreis Anwendung | Art der Steckverbindermontage | Material der Außengehäusebeschichtung | Polarisierungscode | Anzahl der Leistungspole | Anzahl der Signalpositionen | Drahtgröße | Drahtgröße | Rundstecker-Außengehäusegröße | Typ der Gegensteckführung | Gegensteckarretierung | Anordnung des Kontaktaufbaus | Rundsteckverbinder – Kontakttyp |
---|
| YACT26JH21AAV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | 7.5 A | Leistung | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | A | 21 | 0 | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 23 | Kodiert | Mit | H21 | Ohne Stift |
| YACT26JH21AAV00200 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | 13 A | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 0 | 21 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | H (23) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JH21ABV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | 7.5 A | Leistung | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | B | 21 | 0 | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 23 | Kodiert | Mit | H21 | Ohne Stift |
| YACT26JH21ACV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | 7.5 A | Leistung | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | C | 21 | 0 | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 23 | Kodiert | Mit | H21 | Ohne Stift |
| YACT26JH21ADV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | 7.5 A | Leistung | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | D | 21 | 0 | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 23 | Kodiert | Mit | H21 | Ohne Stift |
| YACT26JH21AEV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | 7.5 A | Leistung | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | E | 21 | 0 | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 23 | Kodiert | Mit | H21 | Ohne Stift |
| YACT26JH21ANV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | 7.5 A | Leistung | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | N | 21 | 0 | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 23 | Kodiert | Mit | H21 | Ohne Stift |
| YACT26JH21ANV00200 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | 13 A | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 0 | 21 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | H (23) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JH21BAV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | 7.5 A | Leistung | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | A | 21 | 0 | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 23 | Kodiert | Mit | H21 | Ohne Buchse |
| YACT26JH21BBV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | 7.5 A | Leistung | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | B | 21 | 0 | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 23 | Kodiert | Mit | H21 | Ohne Buchse |
| YACT26JH21BCV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | 7.5 A | Leistung | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | C | 21 | 0 | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 23 | Kodiert | Mit | H21 | Ohne Buchse |
| YACT26JH21BDV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | 7.5 A | Leistung | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | D | 21 | 0 | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 23 | Kodiert | Mit | H21 | Ohne Buchse |
| YACT26JH21BEV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | 7.5 A | Leistung | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | E | 21 | 0 | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 23 | Kodiert | Mit | H21 | Ohne Buchse |
| YACT26JH21BNV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | 7.5 A | Leistung | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | N | 21 | 0 | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 23 | Kodiert | Mit | H21 | Ohne Buchse |
| YACT26JH21BNV00200 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | 13 A | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 0 | 21 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | H (23) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JH21HAV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | 7.5 A | Leistung | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | A | 21 | 0 | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 23 | Kodiert | Mit | H21 | Stift |
| YACT26JH21HAC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | 13 A | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 0 | 21 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | H (23) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JH21HBV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | 7.5 A | Leistung | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | B | 21 | 0 | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 23 | Kodiert | Mit | H21 | Stift |
| YACT26JH21HBC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | 13 A | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 0 | 21 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | H (23) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JH21HCV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | 7.5 A | Leistung | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | C | 21 | 0 | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 23 | Kodiert | Mit | H21 | Stift |
| YACT26JH21HCC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | 13 A | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 0 | 21 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | H (23) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JH21HDV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | 7.5 A | Leistung | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | D | 21 | 0 | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 23 | Kodiert | Mit | H21 | Stift |
| YACT26JH21HDC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | 13 A | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 0 | 21 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | H (23) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JH21HEV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | 7.5 A | Leistung | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | E | 21 | 0 | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 23 | Kodiert | Mit | H21 | Stift |
| YACT26JH21HEC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | 13 A | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 0 | 21 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | H (23) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JH21HNV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | 7.5 A | Leistung | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | N | 21 | 0 | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 23 | Kodiert | Mit | H21 | Stift |
| YACT26JH21HNC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | 13 A | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 0 | 21 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | H (23) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JH21JAV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | 7.5 A | Leistung | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | A | 21 | 0 | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 23 | Kodiert | Mit | H21 | Stecksockel |
| YACT26JH21JAC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | 13 A | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 0 | 21 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | H (23) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JH21JBV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | 7.5 A | Leistung | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | B | 21 | 0 | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 23 | Kodiert | Mit | H21 | Stecksockel |
| YACT26JH21JBC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | 13 A | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 0 | 21 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | H (23) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JH21JCV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | 7.5 A | Leistung | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | C | 21 | 0 | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 23 | Kodiert | Mit | H21 | Stecksockel |
| YACT26JH21JCC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | 13 A | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 0 | 21 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | H (23) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JH21JDV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | 7.5 A | Leistung | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | D | 21 | 0 | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 23 | Kodiert | Mit | H21 | Stecksockel |
| YACT26JH21JDC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | 13 A | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 0 | 21 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | H (23) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JH21JEV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | 7.5 A | Leistung | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | E | 21 | 0 | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 23 | Kodiert | Mit | H21 | Stecksockel |
| YACT26JH21JEC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | 13 A | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 0 | 21 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | H (23) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JH21JNV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | 7.5 A | Leistung | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | N | 21 | 0 | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 23 | Kodiert | Mit | H21 | Stecksockel |
| YACT26JH21JNC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | 13 A | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 0 | 21 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | H (23) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JH21PAV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | 7.5 A | Leistung | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | A | 21 | 0 | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 23 | Kodiert | Mit | H21 | Stift |
| YACT26JH21PAC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | 13 A | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 0 | 21 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | H (23) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JH21PBV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | 7.5 A | Leistung | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | B | 21 | 0 | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 23 | Kodiert | Mit | H21 | Stift |
| YACT26JH21PBC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | 13 A | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 0 | 21 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | H (23) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JH21PCV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | 7.5 A | Leistung | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | C | 21 | 0 | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 23 | Kodiert | Mit | H21 | Stift |
| YACT26JH21PCC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | 13 A | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 0 | 21 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | H (23) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JH21PDV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | 7.5 A | Leistung | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | D | 21 | 0 | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 23 | Kodiert | Mit | H21 | Stift |
| YACT26JH21PDC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | 13 A | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 0 | 21 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | H (23) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JH21PEV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | 7.5 A | Leistung | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | E | 21 | 0 | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 23 | Kodiert | Mit | H21 | Stift |
| YACT26JH21PEC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | 13 A | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 0 | 21 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | H (23) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JH21PNV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | 7.5 A | Leistung | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | N | 21 | 0 | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 23 | Kodiert | Mit | H21 | Stift |
| YACT26JH21PNV00200 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | 13 A | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 0 | 21 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | H (23) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JH21PNC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | 13 A | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 0 | 21 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | H (23) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JH21SAV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | 7.5 A | Leistung | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | A | 21 | 0 | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 23 | Kodiert | Mit | H21 | Stecksockel |
| YACT26JH21SAC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | 13 A | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 0 | 21 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | H (23) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JH21SBV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | 7.5 A | Leistung | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | B | 21 | 0 | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 23 | Kodiert | Mit | H21 | Stecksockel |
| YACT26JH21SBC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | 13 A | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 0 | 21 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | H (23) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JH21SCV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | 7.5 A | Leistung | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | C | 21 | 0 | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 23 | Kodiert | Mit | H21 | Stecksockel |
| YACT26JH21SCC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | 13 A | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 0 | 21 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | H (23) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JH21SDV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | 7.5 A | Leistung | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | D | 21 | 0 | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 23 | Kodiert | Mit | H21 | Stecksockel |
| YACT26JH21SDC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | 13 A | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 0 | 21 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | H (23) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JH21SEV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | 7.5 A | Leistung | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | E | 21 | 0 | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 23 | Kodiert | Mit | H21 | Stecksockel |
| YACT26JH21SEC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | 13 A | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 0 | 21 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | H (23) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JH21SNV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | 7.5 A | Leistung | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | N | 21 | 0 | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 23 | Kodiert | Mit | H21 | Stecksockel |
| YACT26JH21SNC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | 13 A | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 0 | 21 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | H (23) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |