Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Das Produkt jetzt konfigurieren und ein Angebot für die gewünschte Konfiguration anfordern

Übersicht

5

Viele Tonnen Kraftkapazität

3-5

3–5 Sekunden Pressenhub

PC

PC-gesteuert

Garantieren Sie Qualität durch bessere Kontrolle.  Mit der CBP-5T MKII können die meisten Compliant-Pin-Steckverbinderanwendungen mit einem kompakten Tischsystem verarbeitet werden. Kraft, Abstand und Geschwindigkeit sind die Kernparameter eines Presszyklus. Dank Rückkopplung und PC-Steuerung kann die CBP-5T MKII bei jedem Hub der Presse alle Parameter in Echtzeit überwachen und steuern. Liegt einer der Parameter des Presszyklus außerhalb der angegeben Grenzwerte, kann die Maschine den Pressvorgang mitten im Hub anhalten, um eine Beschädigung der Leiterplatte zu verhindern und Nacharbeiten bzw. Ausschuss zu vermeiden. Das ist ein großer Vorteil im Vergleich zu pneumatischen oder hydraulischen Systemen, die diesen Grad an Steuerung nicht bieten. Die Steuerung per PC bietet eine einfache und flexible Programmierung, während alle Steckverbinder- und Werkzeugdaten in Datenbanken eingegeben und gespeichert werden. Dadurch kann die CBP-5T MKII die einzelnen Presszyklen automatisch einstellen und steuern, um Benutzereingriffe und menschliche Fehler zu minimieren. Die symbolbasierte Software mit visuellen Hinweisen und Bedienerinteraktion stellt sicher, dass alle Presszyklen bereits beim ersten Mal richtig abgeschlossen werden.

Leistungsmerkmale

Tischdesign, kleine Grundfläche

  • Leiterplattenkapazität von 45,7 x 61 cm
  • Presskraftkapazität von 5 Tonnen
  • Überwachung und Steuerung von Kraft, Abstand und Geschwindigkeit bei jedem Presszyklus möglich
  • Vollständige SPC-Daten aller verpressten Komponenten für Qualitätssicherung und Nachverfolgbarkeit
  • Datenbankbasierte Software für die einfache Programmierung und automatische Einstellung
  • Kleine Grundfläche für die Fertigung kleiner oder mittlerer Produktchargen
  • Mit SensiPress-Technologie zur Überwachung der Einsteckkraft
  1. Setzmaschinen für Steckverbinder – Übersicht (Englisch)

Erfahren Sie mehr über die Funktionen und Vorteile des TE Portfolios an Setzmaschinen für Steckverbinder, die für die Verarbeitung von Compliant-Pin-Steckverbindern ausgelegt sind.

Anwendungen

  • Stiftstecker
  • Verarbeitung von Leiterplatten

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Fertigungssystemtyp  Halbautomatische Presse, Tischpresse

  • Geschätzte Zyklusgeschwindigkeit  3-5 sek/Steckverbinder

Weitere

  • Presskraftkapazität (ton) 5

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-CBP-5T

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten

Benutzeranleitungen

Customer Manual