Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

Warmschrumpfschlauch für die Kennzeichnung von Leitungen und Kabeln aus flammwidrigem, vernetztem Polyolefin-Material.

Wichtige Leistungsmerkmale

  • Selbstlöschend, nicht flammverbreitend.
  • Widerstandsfähig gegenüber den wichtigsten gängigen Flüssigkeiten im Industriebereich (gemäß RW-2510).
  • Industrietaugliche Leistung.
  • Kann für überlegene Leistung lasermarkiert werden.
  • Kabelkennzeichnung vor dem Anschluss.
  • Hülsendurchmesser von 3,2 mm bis 38,1 mm.
  • Offeneres Profil für einfachere Verwendung.
  • RPS-CT 3:1 Schrumpfrate (außer Größe 38,1, für die 2:1 gilt).
Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Bedruckbarer Schrumpfschlauchtyp  Endlos

  • Bedruckbare Schrumpfschlauch-Güteklassen  Kommerziell

Sonstige Eigenschaften

  • Schrumpfrate  2:1 | 3:1

  • Primäre Produktfarbe  Blau | Gelb | Grün | Rot | Schwarz | Weiß

Abmessungen

  • Erweiterter Innendurchmesser (min.) (mm) 3.2 | 4.8 | 6.4 | 9.5 | 12.7 | 19 | 25.4 | 38.1

  • Erweiterter Innendurchmesser (min.) (in) .125 | .187 | .25 | .375 | .5 | .75 | 1 | 1.5

  • Rückgewonnener Innendurchmesser (Max.) (mm) 1.07 | 1.6 | 2.1 | 3.2 | 4.2 | 6.35 | 8.46 | 19

  • Rückgewonnener Innendurchmesser (Max.) (in) .042 | .062 | .083 | .125 | .166 | .25 | .333 | .75

  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich (mm) 1.2 – 2.7 | 1.7 – 4.1 | 2.3 – 5.5 | 3.5 – 8.1 | 4.6 – 10.8 | 7 – 16.2 | 9.3 – 21.6 | 20.9 – 33

  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich (in) .042 – .105 | .069 – .16 | .091 – .215 | .137 – .32 | .183 – .425 | .275 – .64 | .366 – .85 | .825 – 1.3

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -30 – 105 °C [ '-22 – 221 °F ]

Drucker-/Etikettenmerkmale

  • Druckertechnologie  Thermotransfer

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmenge  50

Literatur