Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

Bei der TLR-Serie handelt es sich um eine Reihe an Hochleistungs-Metall-Chip-Widerständen, ideal für Strommesspositionen. Mit einem speziellen Metallwiderstandselement. Diese erfüllen das Bedürfnis nach einem niederohmigen Shunt, der als Stromsensor mit einem Widerstand bis hinunter zu 0,5 mΩ fungiert.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Widerstandstyp  Niederohmiger Widerstand | Strommessungswiderstand

  • Elementtyp  Folie | Metallstreifen

  • Größencode  1050 | 1206 | 1575 | 2010 | 2512

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Widerstände  1

Elektrische Kennwerte

  • Betriebsspannung (V) 200

  • Nennleistung (W) 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 7

  • Widerstandswert (Ω) .0002 | .0005 | .00075 | .001 | .0015 | .002 | .0025 | .003 | .004 | .0045 | .005 | .006 | .0065 | .007 | .008 | .009 | .01 | .011 | .012 | .013 | .015 | .018 | .02 | .022 | .03 | .033 | .075 | .1

  • Widerstandsklasse  Bis zu 1kΩ

  • Toleranz der passiven Komponente (%) 1

Klemmenmerkmale

  • SMD-Widerstand – Anschlusstyp  Löten

  • Anzahl der Anschlüsse  2

Abmessungen

  • Produkthöhe (mm) 0,32 | 0,35 | 0,25 | 0,75 | 0,93 | 0,45 | 0,65 | 0,6 | 0,27 | .55 | .78 | .8 | 1,15 | 1,25 | 1,05 | 1.45 | 2

  • Produkthöhe (in) 0,045 | 0,022 | 0,057 | 0,024 | 0,025 | 0,049 | 0,037 | 0,018 | 0,041 | 0,014 | .01 | .011 | .013 | .029 | .031 | .079

  • Produktlänge (mm) 3.2 | 5.1 | 6.35 | 10.5 | 15

  • Produktlänge (in) 0,201 | .126 | .25 | .413 | .591

  • Produktbreite (mm) 1.6 | 2.5 | 3.18 | 5 | 7.75

  • Produktbreite (in) .063 | .098 | .125 | .197 | .305

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich (°C) -55 – 155 | -55 – 170

  • Betriebstemperaturbereich (°F) -67 – 311 | -67 – 338

  • Temperaturkoeffizient (ppm/°C) ±100 | ±150 | ±50 | ±60 | ±75

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Auf Bandware

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten