Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Montagetyp  J-Ausführung

  • Sensorgehäuse  4-Polig SIL | 8-Polig SMD

  • Drucksensortyp  Digitale Druck- und Höhenmesser-Sensormodule | Digitaler Drucksensor

  • Druckart  Differenzial | Lehre

Elektrische Kennwerte

  • Versorgungsspannungsbereich (V) 4,5 – 5,5

Abmessungen

  • Produktbreite (mm) 15.9 | 19.1 | 26.3

  • Produktbreite (in) 0,751 | .625 | 1.03

  • Produktlänge (mm) 15.9 | 16.7 | 19.1

  • Produktlänge (in) .625 | .657 | .751

  • Produkthöhe (mm) 4,68 | 7.7 | 8,26 | 8.2

  • Produkthöhe (in) 0,322 | 0,325 | 0,184 | .303

Verwendungsbedingungen

  • Druck (bar) .001 | .002 | .005 | .012 | .025 | .075

  • Druck (psi) .014 | .036 | .072 | .181 | .362 | 1.08

  • Betriebstemperaturbereich  -25 – 85 °C [ '-13 – 185 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Auflösung  12

  • Output-Schnittstelle  Analog | I²C | SPI

  • Druck (mmH2O) 10,1 | 25,4 | 50,8 | 127 | 255 | 765

  • Druck (inH2O) .401 | 1 | 2 | 5.02 | 10.04 | 30.13

  • Druck (mmHG) .073 | .75 | 1.87 | 3.75 | 9.37 | 18.75 | 56.25

  • Prüfdruckbereich  .25 bar | 1.2 bar | 250 | 500

  • Ausgangssignal-Typ  ,25 bis 4,25 V | ,5 bis 4,5 V | 14 bit SPI

  • Druckgenauigkeit  ±0,05 % FS Nichtlinearität

Verpackungsmerkmale

  • Sensorport-Konfiguration  Doppelter gegenüberliegender seitlicher Anschluss | Seitlicher Doppelanschluss | Seitlicher Einzelanschluss

Weitere

  • Sensor-Optionen  Keine Option | Kundenspezifische Bereiche | Rohr

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-BLPS0086

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten