Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Montagetyp  SMD-Pads

  • Sensorgehäuse  8-Polig SMD

  • Drucksensortyp  Digitale Druck- und Höhenmesser-Sensormodule | Digitaler Drucksensor

  • Druckart  Differenzial

Elektrische Kennwerte

  • Versorgungsspannungsbereich (V) 2,7 – 3,6

Abmessungen

  • Produktbreite  11,2 mm [ .44 in ]

  • Produktlänge  17.6 mm [ .692 in ]

  • Produkthöhe  8.9 mm [ .35 in ]

Verwendungsbedingungen

  • Druck (bar) 0 | .001 | .002 | .003 | .005 | .01 | .012 | .025 | .05

  • Druck (psi) .003 | .007 | .014 | .036 | .05 | .07 | .072 | .145 | .174 | .181 | .362 | .725

  • Betriebstemperaturbereich  -20 – 80 °C [ '-4 – 176 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Output-Schnittstelle  I²C

  • Druck (mmH2O) 2,54 | 5,08 | 10,1 | 25,4 | 35,5 | 50,8 | 101 | 122 | 127 | 254 | 255 | 510

  • Druck (inH2O) .1 | .2 | .401 | 1 | 1.4 | 2 | 4.01 | 4.82 | 5.02 | 10 | 10.04 | 20.09

  • Druck (mmHG) .187 | .375 | .75 | 1.87 | 2.62 | 3.75 | 7.5 | 9 | 9.37 | 18.75 | 37.5

  • Prüfdruckbereich  2 bar

  • Druckgenauigkeit  ± 0,5 % F.S

Verpackungsmerkmale

  • Sensorport-Konfiguration  Horizontal, doppelt | Seitlicher Doppelanschluss

Weitere

  • Sensor-Optionen  Keine Option | Kurzes Rohr

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten