Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Das Produkt jetzt konfigurieren und ein Angebot für die gewünschte Konfiguration anfordern

Übersicht

Unser BUCHANAN WireMate Steckverbinder der Surface Mount TB Serie ist eine zweiteilige, steckbare Lösung speziell für Anwendungen in der Beleuchtungs‑ und Gebäudeauto-mation. Die Steckteile sind in vertikaler oder rechtwinkliger Ausführung und in Größen von 2 bis 12 Polen erhältlich. Diese Produkte richten sich speziell an Kunden, die ganz auf SMT-Leiterplatten umsteigen möchten oder ein reflow-lötfähiges Produkt suchen.

Vorteile

  • Buchsen für Oberflächenmontage erlauben eine einfache Reflow-Lötung und schnellere Leiterplattenmontage
  • Arretierfunktionen sorgen für eine sichere Leiterplattenmontage
  • 90°, 180°, 270° Kabeleintritt
Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Detaillierte Produkteigenschaften sind zurzeit online nicht verfügbar. 

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.