Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

 

Hinweis: Bitte verwenden Sie für alle Designschritte die Produktzeichnung. 

Produktmerkmale

  • PCB-Steckverbindertyp  Stiftleiste für die Leiterplattenmontage

  • Steckverbindersystem  Draht-an-Leiterplatte

  • Stiftleistentyp  Teilweise ummantelt

  • Abdichtbar  Nein

  • Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an  Leiterplatte

  • Steckverbinder-Produkttyp  Steckverbindersatz

Konfigurationsmerkmale

  • Steckerkontakt-Ladezustand  Voll bestückt

  • Montageausrichtung  Rechter Winkel

  • Anzahl der Positionen  6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20

  • Anzahl der Reihen  2

Elektrische Kennwerte

  • Isolationswiderstand (MΩ) 1000 | 5000

  • Spannungsfestigkeit (max.) (V) 500 | 1000

Sonstige Eigenschaften

  • Primäre Produktfarbe  Blau

Kontaktmerkmale

  • Unterbeschichtungsmaterial des Kontakts  Nickel

  • Steckbereich-Länge  7 mm [ 0,276 in ]

  • Vierkantpfosten-Abmessungen  .64 mm [ .025 in ]

  • Kontaktform  Quadratisch

  • Kontaktgrundmaterial  Phosphorbronze

  • PCB-Kontaktanschluss-Beschichtungsmaterial  Zinn

  • Beschichtungsmaterial des Kontaktsteckbereichs  Gold (Au) | Zinn (Sn)

  • Beschichtungsmaterial der Steckverbinderoberfläche  Matt

  • Beschichtungsdicke des Steckbereichs (µm) .381 | .8

  • Beschichtungsdicke des Steckbereichs (µin) 15 | 31.49

  • Kontakttyp  Stift

  • Kontaktnennstrom (max.) (A) 3

Klemmenmerkmale

  • Quadratischer Anschlusspfosten und Restabmessungen  .63 mm [ .025 in ]

  • Anschlusspfosten und Auslauflänge  2.9 mm [ .114 in ]

  • Anschlusstyp (an Leiterplatte)  Durchsteckmontage - Löten

Montage und Anschlusstechnik

  • Panelmontagevorrichtung  Ohne

  • Gegensteckführungstyp  Polarisierung

  • Steckverriegelung  Mit

  • Leiterplattenhalterung  Ohne

  • Steckverbinderbefestigungs-Typ  Leiterplattenmontage

  • Gegensteckführung  Mit

Gehäusemerkmale

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch)  2.54 mm [ .1 in ]

  • Gehäusematerial  Hochtemperatur-Thermoplast

Abmessungen

  • Reihenabstand  2.54 mm [ .1 in ]

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich (°C) -40 – 100 | '-55 – 125

  • Betriebstemperaturbereich (°F) -67 – 257 | -40 – 212

Betrieb/Anwendung

  • Stromkreis Anwendung  Signal

Industriestandards

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94V-0

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmenge  500 | 2000

  • Verpackungsmethode  Box | Paket

Literatur

Produktzeichnungen