Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Verbinderzubehör-Typ  Spleiß-

  • Verbindertyp  Stoßverbinder

  • Abdichtbar  Nein

  • Kompatibel mit Einzeldrahttyp  mehrdrähtig (Klasse 2)

Konfigurationsmerkmale

  • Verbinderkonfiguration  Einfach-auf-einfach

  • Kompatibel mit Leitungs-/Kabeltyp  Einzeldraht

Sonstige Eigenschaften

  • Produktgewicht (g) 17.871 | 32.538

  • Verbindermerkmale  Gerillt

  • Primäre Produktfarbe  Grau

Kontaktmerkmale

  • Kabelschuh-Beschichtungsdicke (µin) 150

  • Kabelschuh-Beschichtungsmaterial  Zinn

  • Kontaktgrundmaterial  Kupfer

  • Hülsentyp  Geschlossen

Klemmenmerkmale

  • Anschlussmethode zu Draht und Kabel  Crimpverbindung

Montage und Anschlusstechnik

  • Drahtisolierungshalterung  Ohne

Abmessungen

  • Außendurchmesser (in) .717 | .802 | .856 | .936 | 1.011 | 1.08 | 1.204 | 1.316 | 1.42 | 1.518 | 1.609 | 1.694

  • Drahtgröße (AWG) 1/0 | 2/0 | 2 | 3/0 | 4/0

  • Hülsen-Innendurchmesser (mm) 9.45 | 11.89 | 13.28 | 14.88 | 16.71 | 17.78 | 19.51 | 21.06 | 22.5 | 25.17 | 27.56 | 29.77 | 31.8 | 33.73 | 35.56

  • Hülsen-Innendurchmesser (in) .372 | .468 | .523 | .586 | .658 | .7 | .768 | .829 | .886 | .991 | 1.085 | 1.172 | 1.252 | 1.328 | 1.4

  • Drahtgröße (kcmil) 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800

  • Drahtgröße (CMA) 52600 – 83700 | 83700 – 119500 | 119500 – 150500 | 150500 – 190000 | 190000 – 231000 | 231000 – 275000 | 275000 – 325000 | 325000 – 375000 | 375000 – 450000 | 450000 – 550000 | 550000 – 650000 | 650000 – 750000 | 750000 – 850000 | 850000 – 950000 | 950000 – 1125000

  • Produktlänge (mm) 26.67 | 31.5 | 35.05 | 38.61 | 41.91 | 43.69 | 45.47 | 48.01 | 49.02 | 52.32 | 55.88 | 61.21 | 66.29 | 67.06 | 70.87 | 72.14 | 75.18 | 79.5 | 83.06 | 84.07 | 91.95

  • Produktlänge (in) 1.05 | 1.24 | 1.38 | 1.52 | 1.65 | 1.72 | 1.79 | 1.89 | 1.93 | 2.06 | 2.2 | 2.41 | 2.61 | 2.64 | 2.79 | 2.84 | 2.96 | 3.13 | 3.27 | 3.31 | 3.62

Verwendungsbedingungen

  • Isolationsoption  Unisoliert

Betrieb/Anwendung

  • Drahtgrundmaterial  Kupfer

Industriestandards

  • Kompatibilität mit zugelassenen Produkten  UL E13288

  • Kompatibilität mit Normen/Standards  UL

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmenge  25 | 50

  • Verpackungsmethode  Box

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten