Sie verwenden einen Browser, der von unserer Website nicht unterstützt wird, sodass Sie auf bestimmte Funktionen nicht zugreifen können.
Es wird empfohlen, Ihren Browser auf die neueste Version zu aktualisieren.
Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.
Allgemeine Spezifikationsnummer Steckverbinder :MIL-C-81511-Serie 1/Klassen A, E, F, MIL-C-81511-Serie 1/Klassen C, P, T, MIL-C-81511-Serie 2/Klassen A, E, F, MIL-C-81511-Serie 2/Klassen C, P, T, MIL-C-81511-Serie 3 und 4/Klassen A, E, F, MIL-C-81511-Serie 3/Klassen A, E, F, MIL-C-81511-Serie 4/Klassen A, E, F
Endgehäusematerial :Aluminium
Adapterbeschichtungsmaterial :Kadmium (AMS-QQ-P-416, Typ II, Klasse 3)
Kabeldurchmesserbereich :12.7 – 20.3 mm [ .5 – .8 in ]
Allgemeine Spezifikationsnummer Steckverbinder :MIL-C-81511-Serie 1/Klassen A, E, F, MIL-C-81511-Serie 1/Klassen C, P, T, MIL-C-81511-Serie 2/Klassen A, E, F, MIL-C-81511-Serie 2/Klassen C, P, T, MIL-C-81511-Serie 3 und 4/Klassen A, E, F, MIL-C-81511-Serie 3/Klassen A, E, F, MIL-C-81511-Serie 4/Klassen A, E, F