
PRODUCT
- SIL 9PIN 8RES 1K0 5% SIL09E102J
- Widerstandstyp Universalwiderstand
- Elementtyp Dickschicht
- Produkttyp Fester Widerstand
- Anzahl der Widerstände 8
- Toleranz für passive Komponenten 5
- Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
- Widerstandswert 1K
- Nennleistung .2
- Nennspannung 100
- Führungstyp Single In Line (SIL) Leadframe
- Anzahl der Anschlüsse 9
- THT-Widerstand – Montageausführung SIL Network
- THT-Widerstand – Abmessungen 22.86 x 2.5
- Betriebstemperaturbereich -55 – 125
- Temperaturkoeffizient ±200
- Verpackungsmethode Einzelausführung – Karton

PRODUCT
- SIL 9PIN 8RES 150R 5% SIL09E151J
- Widerstandstyp Universalwiderstand
- Elementtyp Dickschicht
- Produkttyp Fester Widerstand
- Anzahl der Widerstände 8
- Toleranz für passive Komponenten 5
- Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
- Widerstandswert 150
- Nennleistung .2
- Nennspannung 100
- Führungstyp Single In Line (SIL) Leadframe
- Anzahl der Anschlüsse 9
- THT-Widerstand – Montageausführung SIL Network
- THT-Widerstand – Abmessungen 22.86 x 2.5
- Betriebstemperaturbereich -55 – 125
- Temperaturkoeffizient ±200
- Verpackungsmethode Einzelausführung – Karton

PRODUCT
- SIL 8PIN 7RES 150K 5% SIL08E154J
- Widerstandstyp Universalwiderstand
- Elementtyp Dickschicht
- Produkttyp Fester Widerstand
- Anzahl der Widerstände 7
- Toleranz für passive Komponenten 5
- Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
- Widerstandswert 150K
- Nennleistung .2
- Nennspannung 100
- Führungstyp Single In Line (SIL) Leadframe
- Anzahl der Anschlüsse 8
- THT-Widerstand – Montageausführung SIL Network
- THT-Widerstand – Abmessungen 20.32 x 2.5
- Betriebstemperaturbereich -55 – 125
- Temperaturkoeffizient ±200
- Verpackungsmethode Einzelausführung – Karton