
PRODUCT
- CBT 1/4 5% 330R CBT25J330R
- Widerstandstyp Leistungswiderstand
- Elementtyp Karbonzusammensetzung
- Produkttyp Fester Widerstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten 5
- Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
- Widerstandswert 330
- Nennleistung .25
- Nennspannung 250
- Führungstyp Axial verplombt
- Anzahl der Anschlüsse 2
- THT-Widerstand – Verbindungstyp Leitungen aus verzinntem Kupfer
- THT-Widerstand – Montageausführung Axial verplombt
- THT-Widerstand – Abmessungen 6.3 x 2.4
- Betriebstemperaturbereich -55 – 125
- Temperaturkoeffizient -700 – 400
- Verpackungsmethode Munitionspack

PRODUCT
- CBT 1/4 5% 10K CBT25J10K
- Widerstandstyp Leistungswiderstand
- Elementtyp Karbonzusammensetzung
- Produkttyp Fester Widerstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten 5
- Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
- Widerstandswert 10K
- Nennleistung .25
- Nennspannung 250
- Führungstyp Axial verplombt
- Anzahl der Anschlüsse 2
- THT-Widerstand – Verbindungstyp Leitungen aus verzinntem Kupfer
- THT-Widerstand – Montageausführung Axial verplombt
- THT-Widerstand – Abmessungen 6.3 x 2.4
- Betriebstemperaturbereich -55 – 125
- Temperaturkoeffizient -700 – 400
- Verpackungsmethode Munitionspack

PRODUCT
- CBT 1/4 5% 4K7 CBT25J4K7
- Widerstandstyp Leistungswiderstand
- Elementtyp Karbonzusammensetzung
- Produkttyp Fester Widerstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten 5
- Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
- Widerstandswert 4.7K
- Nennleistung .25
- Nennspannung 250
- Führungstyp Axial verplombt
- Anzahl der Anschlüsse 2
- THT-Widerstand – Verbindungstyp Leitungen aus verzinntem Kupfer
- THT-Widerstand – Montageausführung Axial verplombt
- THT-Widerstand – Abmessungen 6.3 x 2.4
- Betriebstemperaturbereich -55 – 125
- Temperaturkoeffizient -700 – 400
- Verpackungsmethode Munitionspack

PRODUCT
- CBT 1/2 5% 100R CBT50J100R
- Widerstandstyp Leistungswiderstand
- Elementtyp Karbonzusammensetzung
- Produkttyp Fester Widerstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten 5
- Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
- Widerstandswert 100
- Nennleistung .5
- Nennspannung 350
- Führungstyp Axial verplombt
- Anzahl der Anschlüsse 2
- THT-Widerstand – Verbindungstyp Leitungen aus verzinntem Kupfer
- THT-Widerstand – Montageausführung Axial verplombt
- THT-Widerstand – Abmessungen 9.5 x 3.6
- Betriebstemperaturbereich -55 – 125
- Temperaturkoeffizient -600 – 200
- Verpackungsmethode Munitionspack

PRODUCT
- CBT 1/4 5% 1K0 CBT25J1K0
- Widerstandstyp Leistungswiderstand
- Elementtyp Karbonzusammensetzung
- Produkttyp Fester Widerstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten 5
- Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
- Widerstandswert 1K
- Nennleistung .25
- Nennspannung 250
- Führungstyp Axial verplombt
- Anzahl der Anschlüsse 2
- THT-Widerstand – Verbindungstyp Leitungen aus verzinntem Kupfer
- THT-Widerstand – Montageausführung Axial verplombt
- THT-Widerstand – Abmessungen 6.3 x 2.4
- Betriebstemperaturbereich -55 – 125
- Temperaturkoeffizient -700 – 400
- Verpackungsmethode Munitionspack

PRODUCT
- CBT 1/4 5% 100R CBT25J100R
- Widerstandstyp Leistungswiderstand
- Elementtyp Karbonzusammensetzung
- Produkttyp Fester Widerstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten 5
- Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
- Widerstandswert 100
- Nennleistung .25
- Nennspannung 250
- Führungstyp Axial verplombt
- Anzahl der Anschlüsse 2
- THT-Widerstand – Verbindungstyp Leitungen aus verzinntem Kupfer
- THT-Widerstand – Montageausführung Axial verplombt
- THT-Widerstand – Abmessungen 6.3 x 2.4
- Betriebstemperaturbereich -55 – 125
- Temperaturkoeffizient -700 – 400
- Verpackungsmethode Munitionspack

PRODUCT
- CBT 1/4 5% 33R CBT25J33R
- Widerstandstyp Leistungswiderstand
- Elementtyp Karbonzusammensetzung
- Produkttyp Fester Widerstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten 5
- Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
- Widerstandswert 33
- Nennleistung .25
- Nennspannung 250
- Führungstyp Axial verplombt
- Anzahl der Anschlüsse 2
- THT-Widerstand – Verbindungstyp Leitungen aus verzinntem Kupfer
- THT-Widerstand – Montageausführung Axial verplombt
- THT-Widerstand – Abmessungen 6.3 x 2.4
- Betriebstemperaturbereich -55 – 125
- Temperaturkoeffizient -700 – 400
- Verpackungsmethode Munitionspack

PRODUCT
- CBT 1/4 5% 6K8 CBT25J6K8
- Widerstandstyp Leistungswiderstand
- Elementtyp Karbonzusammensetzung
- Produkttyp Fester Widerstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten 5
- Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
- Widerstandswert 6.8K
- Nennleistung .25
- Nennspannung 250
- Führungstyp Axial verplombt
- Anzahl der Anschlüsse 2
- THT-Widerstand – Verbindungstyp Leitungen aus verzinntem Kupfer
- THT-Widerstand – Montageausführung Axial verplombt
- THT-Widerstand – Abmessungen 6.3 x 2.4
- Betriebstemperaturbereich -55 – 125
- Temperaturkoeffizient -700 – 400
- Verpackungsmethode Munitionspack

PRODUCT
- CBT 1/4 5% 68R CBT25J68R
- Widerstandstyp Leistungswiderstand
- Elementtyp Karbonzusammensetzung
- Produkttyp Fester Widerstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten 5
- Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
- Widerstandswert 68
- Nennleistung .25
- Nennspannung 250
- Führungstyp Axial verplombt
- Anzahl der Anschlüsse 2
- THT-Widerstand – Verbindungstyp Leitungen aus verzinntem Kupfer
- THT-Widerstand – Montageausführung Axial verplombt
- THT-Widerstand – Abmessungen 6.3 x 2.4
- Betriebstemperaturbereich -55 – 125
- Temperaturkoeffizient -700 – 400
- Verpackungsmethode Munitionspack

PRODUCT
- CBT 1/2 5% 220R CBT50J220R
- Widerstandstyp Leistungswiderstand
- Elementtyp Karbonzusammensetzung
- Produkttyp Fester Widerstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten 5
- Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
- Widerstandswert 220
- Nennleistung .5
- Nennspannung 350
- Führungstyp Axial verplombt
- Anzahl der Anschlüsse 2
- THT-Widerstand – Verbindungstyp Leitungen aus verzinntem Kupfer
- THT-Widerstand – Montageausführung Axial verplombt
- THT-Widerstand – Abmessungen 9.5 x 3.6
- Betriebstemperaturbereich -55 – 125
- Temperaturkoeffizient -600 – 200
- Verpackungsmethode Munitionspack

PRODUCT
- CBT 1/2 5% 33R CBT50J33R
- Widerstandstyp Leistungswiderstand
- Elementtyp Karbonzusammensetzung
- Produkttyp Fester Widerstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten 5
- Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
- Widerstandswert 33
- Nennleistung .5
- Nennspannung 350
- Führungstyp Axial verplombt
- Anzahl der Anschlüsse 2
- THT-Widerstand – Verbindungstyp Leitungen aus verzinntem Kupfer
- THT-Widerstand – Montageausführung Axial verplombt
- THT-Widerstand – Abmessungen 9.5 x 3.6
- Betriebstemperaturbereich -55 – 125
- Temperaturkoeffizient -600 – 200
- Verpackungsmethode Munitionspack

PRODUCT
- CBT 1/2 5% 47K CBT50J47K
- Widerstandstyp Leistungswiderstand
- Elementtyp Karbonzusammensetzung
- Produkttyp Fester Widerstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten 5
- Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
- Widerstandswert 47K
- Nennleistung .5
- Nennspannung 350
- Führungstyp Axial verplombt
- Anzahl der Anschlüsse 2
- THT-Widerstand – Verbindungstyp Leitungen aus verzinntem Kupfer
- THT-Widerstand – Montageausführung Axial verplombt
- THT-Widerstand – Abmessungen 9.5 x 3.6
- Betriebstemperaturbereich -55 – 125
- Temperaturkoeffizient -600 – 200
- Verpackungsmethode Munitionspack

PRODUCT
- CBT 1/4 5% 470R CBT25J470R
- Widerstandstyp Leistungswiderstand
- Elementtyp Karbonzusammensetzung
- Produkttyp Fester Widerstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten 5
- Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
- Widerstandswert 470
- Nennleistung .25
- Nennspannung 250
- Führungstyp Axial verplombt
- Anzahl der Anschlüsse 2
- THT-Widerstand – Verbindungstyp Leitungen aus verzinntem Kupfer
- THT-Widerstand – Montageausführung Axial verplombt
- THT-Widerstand – Abmessungen 6.3 x 2.4
- Betriebstemperaturbereich -55 – 125
- Temperaturkoeffizient -700 – 400
- Verpackungsmethode Munitionspack

PRODUCT
- CBT 1/2 5% 3R3 CBT50J3R3
- Widerstandstyp Leistungswiderstand
- Elementtyp Karbonzusammensetzung
- Produkttyp Fester Widerstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten 5
- Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
- Widerstandswert 3.3
- Nennleistung .5
- Nennspannung 350
- Führungstyp Axial verplombt
- Anzahl der Anschlüsse 2
- THT-Widerstand – Verbindungstyp Leitungen aus verzinntem Kupfer
- THT-Widerstand – Montageausführung Axial verplombt
- THT-Widerstand – Abmessungen 9.5 x 3.6
- Betriebstemperaturbereich -55 – 125
- Temperaturkoeffizient -600 – 200
- Verpackungsmethode Munitionspack

PRODUCT
- CBT 1/2 5% 4R7 CBT50J4R7
- Widerstandstyp Leistungswiderstand
- Elementtyp Karbonzusammensetzung
- Produkttyp Fester Widerstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten 5
- Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
- Widerstandswert 4.7
- Nennleistung .5
- Nennspannung 350
- Führungstyp Axial verplombt
- Anzahl der Anschlüsse 2
- THT-Widerstand – Verbindungstyp Leitungen aus verzinntem Kupfer
- THT-Widerstand – Montageausführung Axial verplombt
- THT-Widerstand – Abmessungen 9.5 x 3.6
- Betriebstemperaturbereich -55 – 125
- Temperaturkoeffizient -600 – 200
- Verpackungsmethode Munitionspack

PRODUCT
- CBT 1/2 5% 1R0 CBT50J1R0
- Widerstandstyp Leistungswiderstand
- Elementtyp Karbonzusammensetzung
- Produkttyp Fester Widerstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten 5
- Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
- Widerstandswert 1
- Nennleistung .5
- Nennspannung 350
- Führungstyp Axial verplombt
- Anzahl der Anschlüsse 2
- THT-Widerstand – Verbindungstyp Leitungen aus verzinntem Kupfer
- THT-Widerstand – Montageausführung Axial verplombt
- THT-Widerstand – Abmessungen 9.5 x 3.6
- Betriebstemperaturbereich -55 – 125
- Temperaturkoeffizient -600 – 200
- Verpackungsmethode Munitionspack

PRODUCT
- CBT 1/4 5% 68K CBT25J68K
- Widerstandstyp Leistungswiderstand
- Elementtyp Karbonzusammensetzung
- Produkttyp Fester Widerstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten 5
- Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
- Widerstandswert 68K
- Nennleistung .25
- Nennspannung 250
- Führungstyp Axial verplombt
- Anzahl der Anschlüsse 2
- THT-Widerstand – Verbindungstyp Leitungen aus verzinntem Kupfer
- THT-Widerstand – Montageausführung Axial verplombt
- THT-Widerstand – Abmessungen 6.3 x 2.4
- Betriebstemperaturbereich -55 – 125
- Temperaturkoeffizient -700 – 400
- Verpackungsmethode Munitionspack

PRODUCT
- CBT 1/4 5% 2R2 CBT25J2R2
- Widerstandstyp Leistungswiderstand
- Elementtyp Karbonzusammensetzung
- Produkttyp Fester Widerstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten 5
- Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
- Widerstandswert 2.2
- Nennleistung .25
- Nennspannung 250
- Führungstyp Axial verplombt
- Anzahl der Anschlüsse 2
- THT-Widerstand – Verbindungstyp Leitungen aus verzinntem Kupfer
- THT-Widerstand – Montageausführung Axial verplombt
- THT-Widerstand – Abmessungen 6.3 x 2.4
- Betriebstemperaturbereich -55 – 125
- Temperaturkoeffizient -700 – 400
- Verpackungsmethode Munitionspack

PRODUCT
- CBT 1/4 5% 150R CBT25J150R
- Widerstandstyp Leistungswiderstand
- Elementtyp Karbonzusammensetzung
- Produkttyp Fester Widerstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten 5
- Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
- Widerstandswert 150
- Nennleistung .25
- Nennspannung 250
- Führungstyp Axial verplombt
- Anzahl der Anschlüsse 2
- THT-Widerstand – Verbindungstyp Leitungen aus verzinntem Kupfer
- THT-Widerstand – Montageausführung Axial verplombt
- THT-Widerstand – Abmessungen 6.3 x 2.4
- Betriebstemperaturbereich -55 – 125
- Temperaturkoeffizient -700 – 400
- Verpackungsmethode Munitionspack

PRODUCT
- CBT 1/4 5% 2K2 CBT25J2K2
- Widerstandstyp Leistungswiderstand
- Elementtyp Karbonzusammensetzung
- Produkttyp Fester Widerstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten 5
- Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
- Widerstandswert 2.2K
- Nennleistung .25
- Nennspannung 250
- Führungstyp Axial verplombt
- Anzahl der Anschlüsse 2
- THT-Widerstand – Verbindungstyp Leitungen aus verzinntem Kupfer
- THT-Widerstand – Montageausführung Axial verplombt
- THT-Widerstand – Abmessungen 6.3 x 2.4
- Betriebstemperaturbereich -55 – 125
- Temperaturkoeffizient -700 – 400
- Verpackungsmethode Munitionspack